Type | 公差 | ![]() | ![]() | D(mm) | L(mm) | |
D | P・Q | |||||
E-SFRHQ | h8 (研磨棒) | h8 | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | 6~50 | 15~996 |
E-PSFRHQ | 无电解镀镍 | |||||
E-SSFRHQ | 奥氏体不锈钢 | - | ||||
E-SFRQ | g7 (研磨棒) | g7 | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | ||
E-PSFRQ | 无电解镀镍 | |||||
E-SSFRQ | 奥氏体不锈钢 | - |
使用范例 | ![]() | ![]() | ![]() |
推荐用途 | 平皮带滚轮输送机构 连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。 | 同步带轮转动机构 作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。 | 轴承、联轴器转动结构 通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:LMU6 | 代表型号:BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号:PSCS10-10 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | (Y) max. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
E-SFRHQ E-PSFRHQ E-SSFRHQ | 6 | 15.0~396.0 | 2≤F≤P×5 2≤T≤Q×5 | 3 4 5 | 400 |
8 | 15.0~496.0 | 3≤P·Q<D | 500 | ||
10 | 15.0~596.0 | 600 | |||
12 | 15.0~696.0 | 5≤P·Q<D | 700 | ||
15 | 15.0~796.0 | 800 | |||
17 | 30.0~896.0 | 900 | |||
20 | 30.0~996.0 | 1000 | |||
25 | 30.0~996.0 | 10≤P·Q<D | |||
30 | 30.0~996.0 | ||||
35 | 40.0~996.0 | 16≤P·Q<D | |||
40 | 40.0~996.0 | ||||
50 | 40.0~996.0 |
型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | (Y) max. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
E-SFRQ E-PSFRQ E-SSFRQ (E-SSFRQ不可选择D13·16·18·22) | 6 | 15.0~396.0 | 2≤F≤P×5 2≤T≤Q×5 | 3 4 5 | 400 |
8 | 15.0~496.0 | 3≤P·Q<D | 500 | ||
10 | 15.0~596.0 | 600 | |||
12 | 15.0~696.0 | 5≤P·Q<D | 700 | ||
13 | 15.0~696.0 | ||||
15 | 15.0~796.0 | 800 | |||
16 | 15.0~896.0 | 900 | |||
17 | 30.0~896.0 | ||||
18 | 30.0~896.0 | ||||
20 | 30.0~996.0 | 1000 | |||
22 | 30.0~996.0 | 10≤P·Q<D | |||
25 | 30.0~996.0 | ||||
30 | 30.0~996.0 | ||||
35 | 40.0~996.0 | 16≤P·Q<D | |||
40 | 40.0~996.0 | ||||
50 | 40.0~996.0 |
Type | 公差 | ![]() | ![]() | |
D | P・Q | |||
E-SFRHQ | h8 (研磨棒) | h8 | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-PSFRHQ | 无电解镀镍 | |||
E-SSFRHQ | 奥氏体不锈钢 | - | ||
E-SFRQ | g7 (研磨棒) | g7 | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-PSFRQ | 无电解镀镍 | |||
E-SSFRQ | 奥氏体不锈钢 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|