Type | D公差 | 材质 | 表面处理 | D | L | |
标准型 | 带扳手槽型 | |||||
E-SFHRT | E-SFHRTS | h8(研磨棒) | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | 4~50 | 15~1000 |
E-PSFHRT | E-PSFHRTS | 无电解镀镍 | ||||
E-SSFHRT | E-SSFHRTS | 奥氏体不锈钢 | - | |||
E-SFRT | E-SFRTS | g7(研磨棒) | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | ||
E-PSFRT | E-PSFRTS | 无电解镀镍 | ||||
E-SSFRT | E-SSFRTS | 奥氏体不锈钢 | - |
使用范例 | |||
推荐用途 | 平皮带滚轮输送机构 连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。 | 同步带轮转动机构 作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。 | 轴承、联轴器转动结构 通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
代表型号:LMU6 | 代表型号:BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号:PSCS10-10 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | L 指定单位0.1mm | M(粗牙螺纹) 选择 | SC 指定单位1mm 仅带扳手槽型 | W | ℓ2 | ||||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||||
标准型 | 带扳手槽型 | ||||||||||||||||||
E-SFHRT E-PSFHRT E-SSFHRT | E-SFHRTS E-PSFHRTS E-SSFHRTS (D4·5不可选择扳手槽型) | 4 | 15.0~ 200.0 | 2 | - | - | - | ||||||||||||
5 | 15.0~ 250.0 | 2 | 2.6 | 3 | |||||||||||||||
6 | 15.0~ 400.0 | 2.6 | 3 | 4 | SC+ℓ2≤L SC=0或SC≥1 SC≤M×3时 W-M≥2 | 5 | 8 | ||||||||||||
8 | 15.0~ 500.0 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
10 | 15.0~ 600.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||
12 | 15.0~ 700.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||
15 | 15.0~ 800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||||
17 | 30.0~ 900.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
20 | 30.0~1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||
25 | 50.0~1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||
30 | 60.0~1000.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||
35 | 70.0~1000.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||
40 | 80.0~1000.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||
50 | 100.0~1000.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
型式 | L 指定单位0.1mm | M(粗牙螺纹) 选择 | SC 指定单位1mm 仅带扳手槽型 | W | ℓ2 | ||||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||||
标准型 | 带扳手槽型 | ||||||||||||||||||
E-SFRT E-PSFRT E-SSFRT (E-SSFRT不可选择D13·16·18·22) | E-SFRTS E-PSFRTS E-SSFRTS (E-SSFRTS不可选择D13·16·18·22) (D4·5不可选择扳手槽型) | 4 | 15.0~ 200.0 | 2 | - | - | - | ||||||||||||
5 | 15.0~ 250.0 | 2 | 2.6 | 3 | |||||||||||||||
6 | 15.0~ 400.0 | 2.6 | 3 | 4 | SC+ℓ2≤L SC=0或SC≥1 SC≤M×3时 W-M≥2 | 5 | 8 | ||||||||||||
8 | 15.0~ 500.0 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
10 | 15.0~ 600.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||
12 | 15.0~ 700.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||
13 | 15.0~ 700.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | |||||||||||||
15 | 15.0~ 800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||||
16 | 15.0~ 900.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||||||||||||
17 | 30.0~ 900.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||
18 | 30.0~ 900.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||
20 | 30.0~1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||
22 | 40.0~1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | ||||||||||
25 | 50.0~1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||
30 | 60.0~1000.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||
35 | 70.0~1000.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||
40 | 80.0~1000.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||
50 | 100.0~1000.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
Type | D公差 | 材质 | 表面处理 | |
标准型 | 带扳手槽型 | |||
E-SFHRT | E-SFHRTS | h8(研磨棒) | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-PSFHRT | E-PSFHRTS | 无电解镀镍 | ||
E-SSFHRT | E-SSFHRTS | 奥氏体不锈钢 | - | |
E-SFRT | E-SFRTS | g7(研磨棒) | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-PSFRT | E-PSFRTS | 无电解镀镍 | ||
E-SSFRT | E-SSFRTS | 奥氏体不锈钢 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|