Type | D公差 | 材质 | 表面处理 | D | L | |
标准型 | 带扣环型 | |||||
E-SFHKRR | E-SFHKRRA | h8 (研磨棒) | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | 6~50 | 15~1000 |
E-PSFHKRR | E-PSFHKRRA | 无电解镀镍 | ||||
E-SSFHKRR | E-SSFHKRRA | 奥氏体不锈钢 | - | |||
E-SFGKRR | E-SFGKRRA | g7 (研磨棒) | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | ||
E-PSFGKRR | E-PSFGKRRA | 无电解镀镍 | ||||
E-SSFGKRR | E-SSFGKRRA | 奥氏体不锈钢 | - |
使用范例 | |||
推荐用途 | 平皮带滚轮输送机构 连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。 | 同步带轮转动机构 作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。 | 轴承、联轴器转动结构 通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
代表型号:LMU6 | 代表型号:BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号:PSCS10-10 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | L 指定单位0.1mm | F・S 指定单位0.1mm | 键槽① | 键槽② | 键槽③ | 扣环型号 2个扣环附件 (仅限带扣环型) | |||
Type | Dh8 | KA・A | KB・B | KC・C | |||||
标准型 | 带扣环型 | 公差 | 指定单位0.1mm | ||||||
E-SFHKRR E-PSFHKRR E-SSFHKRR | E-SFHKRRA E-PSFHKRRA E-SSFHKRRA | 6 | 0 -0.018 | 15.0~400.0 | 2≤F・S<L/2 | KA+A≤L-S KA≥F b≤A≤100 | KB+B≤L-S KB≥KA+A b≤B≤100 | KC+C≤L-S KC≥KB+B b≤C≤100 | NETWS5 |
8 | 0 -0.022 | 15.0~500.0 | 3≤F・S<L/2 | NETWS7 | |||||
10 | 15.0~600.0 | STWS10 | |||||||
12 | 0 -0.027 | 15.0~700.0 | 4≤F・S<L/2 | STWS12 | |||||
15 | 15.0~800.0 | STWS15 | |||||||
17 | 30.0~900.0 | STWS17 | |||||||
20 | 0 -0.033 | 30.0~1000.0 | STWS20 | ||||||
25 | 50.0~1000.0 | 5≤F・S<L/2 | STWS25 | ||||||
30 | 60.0~1000.0 | STWS30 | |||||||
35 | 0 -0.039 | 70.0~1000.0 | STWS35 | ||||||
40 | 80.0~1000.0 | STWS40 | |||||||
50 | 100.0~1000.0 | STWS50 |
型式 | L 指定单位0.1mm | F・S 指定单位0.1mm | 键槽① | 键槽② | 键槽③ | 扣环型号 2个扣环附件 (仅限带扣环型) | ||||
Type | Dg7 | KA・A | KB・B | KC・C | ||||||
标准型 | 带扣环型 | 公差 | 指定单位0.1mm | |||||||
E-SFGKRR E-PSFGKRR E-SSFGKRR | E-SFGKRRA E-PSFGKRRA E-SSFGKRRA | 6 | 0.004 -0.016 | 15.0~400.0 | 2≤F・S<L/2 | KA+A≤L-S KA≥F b≤A≤100 | KB+B≤L-S KB≥KA+A b≤B≤100 | KC+C≤L-S KC≥KB+B b≤C≤100 | NETWS5 | |
8 | -0.005 -0.020 | 15.0~500.0 | 3≤F・S<L/2 | NETWS7 | ||||||
10 | 15.0~600.0 | STWS10 | ||||||||
12 | -0.006 -0.024 | 15.0~700.0 | 4≤F・S<L/2 | STWS12 | ||||||
13 | 15.0~700.0 | STWS13 | ||||||||
15 | 15.0~800.0 | STWS15 | ||||||||
16 | 15.0~900.0 | STWS16 | ||||||||
17 | 30.0~900.0 | STWS17 | ||||||||
18 | 30.0~900.0 | STWS18 | ||||||||
20 | -0.007 -0.028 | 30.0~1000.0 | STWS20 | |||||||
22 | 40.0~1000.0 | STWS22 | ||||||||
25 | 50.0~1000.0 | 5≤F・S<L/2 | STWS25 | |||||||
30 | 60.0~1000.0 | STWS30 | ||||||||
35 | -0.009 -0.034 | 70.0~1000.0 | STWS35 | |||||||
40 | 80.0~1000.0 | STWS40 | ||||||||
50 | 100.0~1000.0 | STWS50 |
Type | D公差 | 材质 | 表面处理 | |
标准型 | 带扣环型 | |||
E-SFHKRR | E-SFHKRRA | h8 (研磨棒) | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-PSFHKRR | E-PSFHKRRA | 无电解镀镍 | ||
E-SSFHKRR | E-SSFHKRRA | 奥氏体不锈钢 | - | |
E-SFGKRR | E-SFGKRRA | g7 (研磨棒) | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-PSFGKRR | E-PSFGKRRA | 无电解镀镍 | ||
E-SSFGKRR | E-SSFGKRRA | 奥氏体不锈钢 | - |
轴径 | b | t | r | |||
基准尺寸 | 容差(N9) | 基准尺寸 | 容差 | |||
6 | 2 | -0.004 -0029 | 1.2 | +0.1 0 | 0.08~0.16 | |
8·10 | 3 | 1.8 | ||||
12 | 4 | 0 -0.03 | 2.5 | |||
13~17 | 5 | 3.0 | 0.16~0.25 | |||
18~22 | 6 | 3.5 | ||||
25·30 | 8 | 0 -0.036 | 4.0 | +0.2 0 | ||
35 | 10 | 5.0 | 0.25~0.4 | |||
40 | 12 | 0 -0.043 | 5.0 | |||
50 | 14 | 5.5 |
扣环尺寸 (材质 不锈钢) | 扣环 | ||||||||
d | D | H | t | ||||||
容差 | 容差 | 容差 | 容差 | ||||||
NETWS5 | 5 | 0 -0.12 | 11 | ±0.2 | 4.3 | 0 -0.30 | 0.6 | ±0.04 | |
NETWS7 | 7 | 0 -0.15 | 14 | 6.1 | 0 -0.35 | 0.8 |
扣环尺寸 (材质 不锈钢) | 扣环 | |||||||
d3 | t | b(约) | a(约) | d0(最小) | ||||
容差 | 容差 | |||||||
STWS10 | 9.3 | ±0.15 | 1 | ±0.05 | 1.6 | 3 | 1.2 | |
STWS12 | 11.1 | ±0.18 | 1.8 | 3.2 | 1.5 | |||
STWS15 | 13.8 | 2.2 | 3.5 | 1.7 | ||||
STWS17 | 15.7 | 3.7 | ||||||
STWS20 | 18.5 | ±0.2 | 1.2 | ±0.06 | 2.7 | 3.9 | 2 | |
STWS25 | 23.2 | 3.1 | 4.3 | |||||
STWS30 | 27.9 | 1.5 | 3.5 | 4.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|