经济型 导向滚轮 平型 双法兰型 锥型
商品
评价
详情
  • 经济型 导向滚轮 平型 双法兰型 锥型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 导向滚轮 平型 双法兰型 锥型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
米思米导向轮,可与管道,钢丝或尼龙绳等软体线性物体配合进行使用,也可以和高刚性的槽钢组合使用。
通过导向轮,可以起到导向,张紧,变更力矩等作用。
产品特点
米思米导向轮的特点
特点1: 米思米导向轮,适用于升降,拉升,张紧等设计。
特点2: 米思米导向轮,可与钢丝绳,槽钢,线材等对手件进行配合使用。
特点3: 米思米导向轮,拥有MC尼龙类产品,适用于各种使用环境。
特点4: 米思米导向轮使用的是米思米0级精度轴承,符合行业标准。
尺寸图
米思米导向滚轮平型·双法兰型·锥型尺寸图
有关轴承尺寸,请参考米思米轴承1米思米轴承2
此商品所用轴承不保证品牌
规格概述
Type 主体材料 表面处理 材质
平型锥头型扣环轴承
E-FTMRNE-TMRN一般结构用钢或碳素钢-弹簧钢
E-FTMRB-四氧化三铁保护膜
E-FTMRG-无电解镀镍不锈钢
E-FTMRA-铝合金本色阳极氧化处理
轴承精度JIS B1514 0级
轴承采用压入式
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或奥氏体不锈钢材质产品。
使用方法
■平皮带轮的用途
使用方法案例图导向轮使用说明
米思米导向轮使用方法通过导向轮与槽钢的配合使用,可以对工件起到输送的作用。
使用案例
米思米导向轮案例■机构名称
钢丝式卷帘

■机构功能
1.使用气动气缸开关快门。
2.门扉导轨一侧的上升部分的限制在牵引钢丝时打开快门(试图提高作业性)。
  下降部分的限制为钢丝断裂时快门不要掉落到小型输送机上。

■导向轮的作用
通过导向轮和钢丝的配合使用,使整个气缸行程变为原来的3倍。

了解详情,请点击钢丝式卷帘机构
相关行业
智能手机 医疗 电子电器
米思米导向轮适用于智能手机行业 米思米导向轮适用于医疗行业 米思米导向轮适用于电子电器行业
汽车 机器人 锂电池
米思米导向轮适用于汽车行业 米思米导向轮适用于机器人行业 米思米导向轮适用于锂电池行业
注意事项
①如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或奥氏体不锈钢材质产品。
 请参考表面处理和防锈方法
②此商品所用轴承不保证品牌
相关文件
相关产品
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm 平皮带 普通用 高扭矩同步带轮 S2M型
米思米平皮带用惰轮 米思米平皮带用惰轮 米思米高扭矩同步带轮S2M型
代表型号:E-HBG15-6 代表型号:E-HBLT350-4.23 代表型号:E-HTPA48S2M040-B-N10
优点:短交期,多种类 优点:尺寸自由指定 优点:短交期,多种类
尺寸图
米思米导向滚轮平型·双法兰型·锥型尺寸图
有关轴承尺寸,请参考米思米轴承1米思米轴承2
此商品所用轴承不保证品牌
规格表
型式锥型dPdhTSB适用
轴承
TypeDZ
指定单位0.5mm
平型
E-FTMRN
E-FTMRB
E-FTMRG
E-FT
MRA
 
锥型
E-TMRN



 
15-310892.54623ZZ
2041311105624ZZ
3051613625ZZ
(30)619161236626ZZ
200.5~3.041311102.55624ZZ
30-51613625ZZ
4061916116626ZZ
(40)824211438628ZZ
300.5~3.051613102.55625ZZ
40-61916116626ZZ
50824211438628ZZ
(50)1026236000ZZ
400.5~3.061916112.56626ZZ
平型仅有带( )符号的尺寸。
锥型仅有带*符号的尺寸。
50824211438628ZZ
(60)1026236000ZZ
(100)-1228251646001ZZ
材质规格
Type 主体材料 表面处理 材质
平型锥头型扣环轴承
E-FTMRNE-TMRN一般结构用钢或碳素钢-弹簧钢
E-FTMRB-四氧化三铁保护膜
E-FTMRG-无电解镀镍不锈钢
E-FTMRA-铝合金本色阳极氧化处理
轴承精度JIS B1514 0级
轴承采用压入式
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或奥氏体不锈钢材质产品。
 请参考表面处理和防锈方法
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 输送机/滚轮/传送零件 > 滚轮 > 导向轮 > 经济型 导向滚轮 平型 双法兰型 锥型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页