Type | ![]() | ![]() | ||
法兰型 | 圆弧型 | 聚氨酯压入型 | 衬层 | |
E-HBPG | E-HBPCG | - | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-HBPM | E-HBPCM | 无电解镀镍 | ||
E-HBPA | E-HBPCA | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | |
E-HBPS | E-HBPCS | 奥氏体不锈钢 | - | |
- | - | E-HBPUS | 聚氨酯肖氏A70 |
使用方法案例图 | 平皮带轮使用说明 |
![]() | 通过平皮带用滑轮,平皮带用惰轮和平皮带的配合使用,可以起到对工件传送的作用。其中平皮带用惰轮还可以起到张紧皮带的作用。 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:HBG15-6 | 代表型号:HBLT350-4.23 | 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:短交期,多种类 |
型式 | ![]() | ![]() | D1 | ℓ | ℓ1 | M | L | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | P(圆孔+螺纹孔)选择 | N(键槽+螺纹孔)选择 | 选择 | |||||||||||||||||||
法兰型 | 15 | 5 | 6 | - | 6* 11 16 21 27 32 | 12 | 8 | 4 | 3 | T+2 | |||||||||||||
E-HBPG | 18 | 5 | 6 | 8 | - | 16 | |||||||||||||||||
E-HBPM | 20 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
E-HBPA E-HBPS | 28 | 6 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
30 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 20 | |||||||||||||||
圆弧型 | 35 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
E-HBPCG | 40 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
E-HBPCM | 45 | 10 | 12 | 10 | 12 | 30 | 12 | 6 | 5 | ||||||||||||||
E-HBPCA E-HBPCS | 50 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
60 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
聚氨酯压入型 | 80 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 50 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||
E-HBPUS | 100 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 60 |
Type | ![]() | ![]() | ||
法兰型 | 圆弧型 | 聚氨酯压入型 | 衬层 | |
E-HBPG | E-HBPCG | - | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-HBPM | E-HBPCM | 无电解镀镍 | ||
E-HBPA | E-HBPCA | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | |
E-HBPS | E-HBPCS | 奥氏体不锈钢 | - | |
- | - | E-HBPUS | 聚氨酯肖氏A70 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|