Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
法兰型 | 圆弧型 | 轴承 | |||
E-HBG | E-HBGC | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | 钢 | 扣环 (奥氏体不锈钢) |
E-HBGM | E-HBGCM | 无电解镀镍 | |||
E-HBGA | E-HBGCA | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | ||
E-HBGS | E-HBGCS | 奥氏体不锈钢 | - | 奥氏体不锈钢 |
使用方法案例图 | 平皮带轮使用说明 |
![]() | 通过平皮带用滑轮,平皮带用惰轮和平皮带的配合使用,可以起到对工件传送的作用。其中平皮带用惰轮还可以起到张紧皮带的作用。 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: HBG15-6 | 代表型号: HBLT350-4.23 | 代表型号: HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:短交期,多种类 |
型式 | ![]() | P | dh | ℓ | ℓ1 | L | 使用轴承 | |||
![]() | ![]() | No. | d | B | ||||||
法兰型 E-HBG E-HBGM E-HBGS E-HBGA (仅*符号适用) 圆弧型 E-HBGC E-HBGCM E-HBGCA E-HBGCS | 15 | 6*1 | 11 | 9 | 2 | - | 8 | 694ZZ×1 | 4 | 4 |
20 | 16 | 13 | 1.5 | 625ZZ×1 | 5 | 5 | ||||
20 | 11 | 16 | 13 | 4 | 3 | 13 | 625ZZ×1 | 5 | 5 | |
*25 | 19 | 16 | 3.5 | 2.5 | 626ZZ×1 | 6 | 6 | |||
*30 | 17 | 698ZZ×1 | 8 | |||||||
15 | 16 | 11 | 9 | - | - | 18 | 685ZZ×2 | 5 | 5 | |
20 | 16 | 13 | 625ZZ×2 | |||||||
25 | 19 | 16 | 626ZZ×2 | 6 | 6 | |||||
*30 | 17 | 698ZZ×2 | 8 | |||||||
35 | 26 (22) | 23 (17) | 6000ZZ×2 (6900ZZ×2)*2 | 10 | 8 (6) | |||||
*40 | ||||||||||
15 | 21 | 11 | 9 | - | - | 23 | 685ZZ×2 | 5 | 5 | |
20 | 16 | 14 | 688ZZ×2 | 8 | ||||||
25 | 19 | 17 | 698ZZ×2 | 6 | ||||||
*30 | 698ZZ×2 | |||||||||
35 | 26 | 23 | 6000ZZ×2 | 10 | 8 | |||||
*40 | ||||||||||
*50 | 28 | 25 | 6001ZZ×2 | 12 | 8 | |||||
15 | 27 | 11 | 9 | - | - | 29 | 685ZZ×2 | 5 | 5 | |
20 | 16 | 14 | 688ZZ×2 | 8 | ||||||
25 | 19 | 17 | 698ZZ×2 | 6 | ||||||
30 | 698ZZ×2 | |||||||||
40 | 26 | 23 | 6000ZZ×2 | 10 | 8 | |||||
50 | 28 | 25 | 6001ZZ×2 | 12 | ||||||
15 | 32 | 11 | 9 | - | - | 34 | 685ZZ×2 | 5 | 5 | |
20 | 16 | 14 | 688ZZ×2 | 8 | ||||||
25 | 19 | 17 | 698ZZ×2 | 6 | ||||||
30 | ||||||||||
40 | 26 | 23 | 6000ZZ×2 | 10 | 8 | |||||
50 | 28 | 25 | 6001ZZ×2 | 12 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
法兰型 | 圆弧型 | 轴承 | |||
E-HBG | E-HBGC | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | 钢 | 扣环 (奥氏体不锈钢) |
E-HBGM | E-HBGCM | 无电解镀镍 | |||
E-HBGA | E-HBGCA | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | ||
E-HBGS | E-HBGCS | 奥氏体不锈钢 | - | 奥氏体不锈钢 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|