经济型 平皮带用惰轮 宽度L=25-100
商品
评价
详情
  • 经济型 平皮带用惰轮 宽度L=25-100
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 平皮带用惰轮 宽度L=25-100

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表

产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用平皮带轮和平皮带进行设计。
通过平皮带轮和平皮带的摩擦配合,来实现传动和传送的作用。
产品特点
特点1: 米思米平皮带用惰轮,适用于输送设计,也可以起到皮带的张紧作用。
特点2: 米思米平皮带用惰轮,有普通的直柱型,法兰型,有效抑制跑偏的圆弧型,以及有效防止跑偏的带肋键槽型,适用用于各种设计需求。
特点3: 米思米平皮带用惰轮,拥有聚缩醛产品,适合各种应用环境。
特点4: 米思米平皮带用惰轮,使用标准0级轴承,符合行业标准。
尺寸图
米思米平皮带用惰轮宽度L=25~100规格图
轴承采用压入方式。
轴承不可拆卸。
T的公差精度为±0.2mm,请确认平皮带宽度公差后选择惰轮型号。
规格概述
平皮带用惰轮 宽度L=25-100 规格概述
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或奥氏体不锈钢材质产品。
使用方法
■平皮带轮的用途
使用方法案例图平皮带轮使用说明
平皮带轮使用案例图 通过平皮带用滑轮,平皮带用惰轮和平皮带的配合使用,可以起到对工件传送的作用。其中平皮带用惰轮还可以起到张紧皮带的作用。
使用案例
米思米平皮带用惰轮案例
■机构名称
2列平皮带输送机

■机构功能
自动输送、手动作业的设备等用托盘搬运时使用的输送机

■平皮带用滑轮的作用
通过驱动用平皮带用滑轮和从动用平皮带用惰轮带动平皮带进行传送作业。

了解详情,请点击2列平皮带输送机
相关行业
智能手机 医疗 电子电器
米思米平皮带用惰轮适用于智能手机行业 米思米平皮带用惰轮适用于医疗行业 米思米平皮带用惰轮适用于电子电器行业
汽车 机器人 锂电池
米思米平皮带用惰轮适用于汽车行业 米思米平皮带用惰轮适用于机器人行业 米思米平皮带用惰轮适用于锂电池行业
注意事项
①如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或奥氏体不锈钢材质产品。
 请参考表面处理和防锈方法
②皮带槽T尺寸的公差精度为±0.2mm,请确认平皮带宽度公差后选择滑轮型号。
相关文件
相关产品
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm 平皮带 普通用 高扭矩同步带轮 S2M型
米思米平皮带用惰轮 米思米平皮带用惰轮 米思米高扭矩同步带轮S2M型
代表型号:HBG15-6 代表型号:HBLT350-4.23 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10
优点:短交期,多种类 优点:尺寸自由指定 优点:短交期,多种类
尺寸图
米思米平皮带用惰轮宽度L=25~100规格图
轴承采用压入方式。
轴承不可拆卸。
T的公差精度为±0.2mm,请确认平皮带宽度公差后选择惰轮型号。

平皮带用惰轮 宽度L=25-100 规格概述
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或奥氏体不锈钢材质产品。
 请参考表面处理和防锈方法
规格表
型式d指定单位1mm仅带肋槽直柱型
指定单位0.1mm
仅圆弧型
可选
d1轴承尺寸F
TypeDLXYZHNo.D1B
直杆型
E-ROFAN
E-ROFAF


带肋槽直柱型
E-ROFAM

圆弧型
E-ROFAC



带肋槽直柱型仅
D尺寸30以上的规格适用。
15(5)



直柱型
圆弧型
25~100

带肋槽直柱型
50~100





L≥B×2+2
---0.3

0.5

0.8
7B675ZZ82.5-
(6)9B676ZZ103
20(6)10B686ZZ135-
(8)10B678ZZ123.5
25610B696ZZ15526
(8)B688ZZ16
3087.0~15.05.0~12.02.0~4.515B698ZZ19631
(10)B6900ZZ22
(12)B6901ZZ24
35104.0~6.017B6900ZZ22636
12B6901ZZ24
(15)B6902ZZ287
4084.0~7.017B628ZZ24841
10B6000ZZ26
12B6901ZZ246
15B6902ZZ287
(20)4.0~6.022B6804ZZ32
50104.0~7.017B6200ZZ30951
1222B6001ZZ288
1517B6902ZZ7
2027B6904ZZ379
(25)B6905ZZ42
601222B6201ZZ321061
15B6002ZZ9
20B6904ZZ379
2532B6905ZZ42
30B6906ZZ47
802541B6205ZZ521581
30B6006ZZ5513
35B6907ZZ10
*圆弧型不能选择T=6。
*2对于圆弧型的T=16、D=35・40规格,轴承的相关尺寸为( )内的数值。
请参考关轴承的详细尺寸。
米思米不承诺轴承的品牌。
E-HBGP仅适用于带*符号的规格。
T的公差精度为±2mm,请确认平皮带宽度公差后选择惰轮型号。