Type | 材质 | 表面处理 | ||
直柱型 | 圆弧型 | 带肋槽直柱型 | ||
E-ROFAWC | E-ROFAWT | E-ROFAWM | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
E-ROFMWC | E-ROFMWT | E-ROFMWM | STKM13A | 无电解镀镍 |
E-ROFSWC | E-ROFSWT | E-ROFSWM | 奥氏体不锈钢 | - |
使用方法案例图 | 平皮带轮使用说明 |
通过平皮带用滑轮,平皮带用惰轮和平皮带的配合使用,可以起到对工件传送的作用。其中平皮带用惰轮还可以起到张紧皮带的作用。 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
代表型号:HBG15-6 | 代表型号:HBLT350-4.23 | 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:短交期,多种类 |
Type | D | d | 指定单位1mm | H选择 | 指定单位0.1mm | d1 | 轴承尺寸 | ||||||
L | X | Y | Z | 铝合金 (A5052) | 钢 (STKM13A) | (奥氏体不锈钢) | No. | D1 | B | ||||
直柱型 E-ROFAWC E-ROFMWC E-ROFSWC 圆弧型 E-ROFAWT E-ROFMWT E-ROFSWT 带肋槽直柱型 E-ROFAWM E-ROFMWM E-ROFSWM | 30 | 8 | 110~510 | 0.3 0.5 0.8 | 7.0~15.0 | 5.0~12.0 | 2.0~4.5 | 15 | - | - | B698ZZ | 19 | 6 |
8A* | - | 15.8 | 18 | B608ZZ | 22 | 7 | |||||||
10 | 15 | B6900ZZ | 22 | 6 | |||||||||
12 | B6901ZZ | 24 | |||||||||||
35 | 10 | 4.0~6.0 | 17 | 18.1 | 18 | B6900ZZ | 22 | 6 | |||||
12 | B6901ZZ | 24 | |||||||||||
15 | 22 | B6902ZZ | 28 | 7 | |||||||||
40 | 8 | 4.0~7.0 | 17 | 18.7 | 20 | B628ZZ | 24 | 8 | |||||
10 | B6000ZZ | 26 | |||||||||||
12 | B6901ZZ | 24 | 6 | ||||||||||
15 | B6902ZZ | 28 | 7 | ||||||||||
20 | 4.0~6.0 | 22 | 22.7 | 22 | B6804ZZ | 32 | |||||||
50 | 10 | 4.0~7.0 | 17 | 24 | 22 | B6200ZZ | 30 | 9 | |||||
12 | 22 | B6001ZZ | 28 | 8 | |||||||||
15 | 17 | B6902ZZ | 28 | 7 | |||||||||
20 | 22 | B6804ZZ | 32 | 7 | |||||||||
25 | 27 | 30 | 28 | B6905ZZ | 42 | 9 | |||||||
-60 | 12 | 22 | - | - | B6201ZZ | 32 | 10 | ||||||
15 | B6002ZZ | 32 | 9 | ||||||||||
20 | B6904ZZ | 37 | |||||||||||
25 | 32 | B6905ZZ | 42 | ||||||||||
30 | B6906ZZ | 47 | |||||||||||
-80 | 25 | 41 | - | - | B6205ZZ | 52 | 15 | ||||||
30 | B6006ZZ | 55 | 13 | ||||||||||
35 | B6907ZZ | 55 | 10 |
Type | 材质 | 表面处理 | ||
直柱型 | 圆弧型 | 带肋槽直柱型 | ||
E-ROFAWC | E-ROFAWT | E-ROFAWM | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
E-ROFMWC | E-ROFMWT | E-ROFMWM | STKM13A | 无电解镀镍 |
E-ROFSWC | E-ROFSWT | E-ROFSWM | 奥氏体不锈钢 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|