经济型 锥齿轮 压力角20°
商品
评价
详情
  • 经济型 锥齿轮 压力角20°
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 锥齿轮 压力角20°

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
锥齿轮用来传递两相交轴之间的运动和动力,在一般机械中,锥齿轮两轴之间的交角等于90°。
产品特点
特点1: 锥齿轮与柱形齿轮相比,能够改变传动方向。
特点2: 直齿锥齿轮的设计、制造及安装均较为简单,但噪声较大,用于低速传动。
特点3: 米思米品牌锥型齿轮产品精度JIS B 1704 4级;轴孔直径公差为H7公差。
特点4: 齿轮机构的特征
优点:
①传动无延迟,不易跳齿、滑齿
②传动方向的变换相对自由
③传动速度的增减相对自由
④可大马力传动,也可高负荷、高扭矩传动
⑤温度、湿度、油性的环境影响较小
⑥适用于小空间设计
缺点:
①容易产生噪音
②保养时需涂润滑油
③需要安全保护装置
尺寸图
米思米锥形齿轮尺寸图
轴孔规格
圆孔圆孔+螺纹孔键槽孔+螺纹孔
轴孔规格 圆孔轴孔规格 圆孔+螺纹孔轴孔规格 键槽孔+螺纹孔
规格概述
Type 材质 表面处理 附件模数齿数
直齿型螺旋型
圆孔圆孔+螺纹孔键槽孔+螺纹孔圆孔+螺纹孔键槽孔+螺纹孔
E-KGEASHE-KGEASTE-KGEASKE-KGEAPTE-KGEAPK一般结构用钢或碳素钢-固定螺丝
(调质钢·四氧化三铁保护膜)
1.0
1.5
2.0
18~40
E-KGEASHBE-KGEASTBE-KGEASKBE-KGEAPTBE-KGEAPKB四氧化三铁保护膜
E-KGEASHGE-KGEASTGE-KGEASKGE-KGEAPTGE-KGEAPKG无电解镀镍
E-KGHSE-KGTSE-KGKS--奥氏体不锈钢-固定螺丝(奥氏体不锈钢)
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者奥氏体不锈钢系材质的产品。
轴孔规格选择无螺纹型时,不附带固定螺丝。
键槽孔的详细尺寸,请参考技术参数。
键槽与齿的位置关系并非固定。
注意事项
① 金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请参考技术参数。
② 如配对齿轮使用其他公司的产品,则可能导致齿轮无法啮合。请务必使用同品牌!
③轴孔选择最小孔径时,仅对应H8公差。
加工工艺
材料向右箭头截断向右箭头车削
90°伞齿锥齿轮加工工艺母材金属伞形齿轮截断正交齿轮车削
从材料厂家购买原材料,放入库存。选择直径大于成品的棒材。
用切断机截取适当尺寸。
把截断后的粗坯放在车床上加工。
加工出齿轮的外形,制成齿坯。
    向下箭头
涂布防锈油向左箭头去毛刺向左箭头滚齿
锥型齿轮尺寸/型号伞齿轮米思米厂家直销米思米锥齿轮选型方法及大全
均匀涂布防锈油,防止产品生锈。去除齿轮上多余的毛刺。
以保证齿轮的使用寿命。
将齿坯放置在滚齿机上进行加工。
滚齿后,轮齿端面会发生大量毛边。
使用案例
锥齿轮箱使用案例
设备名称:  输送机驱动部位直角配置机构
特点1:      改变电机飞出方向节省空间化。
特点2:      利用锥齿轮进行驱动,以便垂直配置电机。垂直配置在横向空间不足时非常有效。
了解详细信息,请点击此处
相关文件
齿轮 传动概要请点击此处
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请点击此处
应用行业
电子电器 智能手机 锂电池
锥形齿轮可应用于电子电器行业 锥齿轮可应用于智能手机行业 伞齿轮可应用于锂电池行业
汽车 机器人 医疗
锥齿轮可应用于智能汽车行业 锥齿轮可应用于机器人行业 锥齿轮可应用于医疗行业
相关产品
直齿轮 压力角20°模数1.5 高扭矩同步带轮 S5M型 高扭矩同步齿形带 S2M型
ROUND RACK GEARS PRESSURE ANGLE锥齿轮 锥齿轮的设计参数 端面 法面 齿顶圆 伞齿轮的设计参数 齿根圆 基圆 分度圆
代表型号: GEAHB1.5-30-15-A-10 代表型号: HTPA20S5M150-B-NK10 代表型号: HTBN400S2M-40
尺寸图
米思米锥形齿轮尺寸图
轴孔规格
圆孔圆孔+螺纹孔键槽孔+螺纹孔
轴孔规格 圆孔轴孔规格 圆孔+螺纹孔轴孔规格 键槽孔+螺纹孔
规格表
■直齿型
型式
公称型号轴孔直径PH7 指定单位1mm齿数R
(齿数比)
配对公称代号BHdDSELGℓ1ℓ2L1M
(粗牙螺纹)
Type模数圆孔
圆孔+螺纹孔
键槽孔
+螺纹孔

圆孔
E-KGEASH
E-KGEASHB
E-KGEASHG
E-KGHS

圆孔+螺纹孔
E-KGEAST
E-KGEASTB
E-KGEASTG
E-KGTS

键槽孔+螺纹孔
E-KGEASK
E-KGEASKB
E-KGEASKG
E-KGKS

120206·88201:0120204.3162021.4111.82114.5311.7194.51349°3'M4
25256·8·108·102525255.3202526.41152314.711.21841348°51'M4
30308·10·128·10·123030306.2223031.4119.42615.8911.718.94.514.547°42'M4(M5)
20406·88201:0240205.7162021.7912.129.615.0310.058.641429°8'M4
40208·10·128·10·124020405.7254040.8928.421.815.0212.69841366°0'M4(M5)
1.5202010·1210·12201:0120206.8243032.1217.72818.5314.0610516.549°3'M4
252510~1410~142525257.53037.539.6223.73421.2616.3111.551948°51'M4
303012~1612~163030309.3334547.1229.63822.8316.5612.3462147°42'M5
18368·10·128181:0236189.8222729.6812.2(12.1)40.7422.9614.4112.562129°25'M4
361810~1510~153618369.8305455.3434.326.7518.5414.5910515.566°17'M5
2202012~1412~14201:0120208.5344041.3223.9372418.411472149°3'M5
252525252510.5425051.3332.34023.3416.4110.9952148°51'M5
303016~1816~1830303012.4446061.3638.95130.7722.4116.7982847°42'M6
18361010181:02361812.6283637.8119.153.122918.0115.1272729°25'M4
361812~1412~1436183612.6367272.1547.635.2124.0719136.52166°17'M5

■螺旋型(螺旋角35°)
型式公称型号轴孔直径PH7 指定单位1mm螺旋方向 齿数R
(齿数比)
配对公称代号BHdDSELGℓ1ℓ2L1M
(粗牙螺纹)
Type模数圆孔
+螺纹孔
键槽孔
+螺纹孔
圆孔+螺纹孔
E-KGEAPT
E-KGEAPTB
E-KGEAPTG


键槽孔+螺纹孔
E-KGEAPK
E-KGEAPKB
E-KGEAPKG
120206·88L      R
(左)(右)
201:0120204.5162021.1211.32114.4311.5694.51350°31'M4
303010·1210·123030306.2223031.0919.42615.6711.5494.514.548°21'M5
20408·10·128L(左)201:0240205.7162021.8712.129.61510.078.641430°13'M4
402010·1210·12R(右)4020405.7254040.4128.421.814.5712.21841365°36'M5
1.5202010·1210·12L      R
(左)(右)
201:0120207243031.8517.22818.4413.9310516.550°5'M4
303012~1612~163030309.3334546.7929.73822.6416.41262147°54'M5
18368·10·128L(左)181:0236189.8222730.0912.240.7422.9614.5112.4962130°44'M4
361810~1510~15R(右)3618369.8305454.7634.326.7518.0114.0194.515.565°57'M5
“”在选择配对齿轮时请注意,需参考上述表格中配对公称代号辅助选型。
“”KGHS(奥氏体不锈钢轴孔规格为圆孔)无模数1.0。
“”齿轮数量为单个销售,不配对销售。敬请注意!
“”使用螺旋型时,请将L与R进行组合。
“”选购键槽孔+螺纹孔的轴孔直径10、键槽宽4.0mm(高1.8mm)的规格时,请将P尺寸指定为10K。技术参数。
材质规格
Type 材质 表面处理 附件
直齿型螺旋型
圆孔圆孔+螺纹孔键槽孔+螺纹孔圆孔+螺纹孔键槽孔+螺纹孔
E-KGEASHE-KGEASTE-KGEASKE-KGEAPTE-KGEAPK一般结构用钢或碳素钢-固定螺丝
(调质钢·四氧化三铁保护膜)
E-KGEASHBE-KGEASTBE-KGEASKBE-KGEAPTBE-KGEAPKB四氧化三铁保护膜
E-KGEASHGE-KGEASTGE-KGEASKGE-KGEAPTGE-KGEAPKG无电解镀镍
E-KGHSE-KGTSE-KGKS--奥氏体不锈钢-固定螺丝(奥氏体不锈钢)
追加工
Alterations止动螺丝孔追加加工
CodeKC90KC120
Spec.止动螺丝孔追加加工90°位置再追加加工1处止动螺丝孔。
X圆孔型不适用
止动螺丝孔追加加工120°位置再追加加工1处止动螺丝孔。
X圆孔型不适用
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 齿轮 > 锥齿轮 > 经济型 锥齿轮 压力角20°