适用 | L尺寸公差 | ![]() | ![]() | d | D | L | |
负公差 | 正公差 | ||||||
外圈用 | E-CLBS | E-CLBT | 铝合金 | - | 4~55 | 6~62 | 1.0~100.0 |
E-CLBSB | E-CLBTB | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | ||||
E-CLBSM | E-CLBTM | 无电解镀镍 | |||||
E-CLBSS | E-CLBTS | 相当于SUS304 | - |
图示 | 用途 |
![]() | 通过压住内圈并用螺帽对外圈进行紧固调整,可对轴承施加预压。 |
![]() | 外侧通过螺丝垫圈夹紧,内侧使用外圈用固定套环限位,起到两轴承间轴向定位的作用。 |
![]() | 规格表中可根据轴承的标准化安装尺寸(Ds)来进行固定套环的选型。 |
电子电器 | 智能手机 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
转轴 直杆型 | 驱动轴 单台阶带肩型 | 带座轴承 带扣环单轴承型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: PSFHR20-300 | 代表型号: KZFN30-350-T20-P30-LA50-Q25-LB30 | 代表型号: BGRAB6000ZZ | ||
优点:多样的追加工,短交期 | 优点:多样的追加工,短交期 | 优点:种类齐全,使用需要高精度旋转部位 |
型式 | L 指定单位0.1mm | d | Dh | 适用轴承 | |||
Type | D | ||||||
外圈用 (负公差) E-CLBS E-CLBSB E-CLBSM E-CLBSS (正公差) E-CLBT E-CLBTB E-CLBTM E-CLBTS | 6 | 1.0~50.0 | 4 | 5 | 673ZZ | ||
7 | 5 | 6 | 674ZZ | ||||
8 | 5 | 6 | 693ZZ | ||||
10 | 7 | 8 | 623ZZ | ||||
11 | 7 | 8 | 694ZZ | ||||
13 | 9 | 10 | 624ZZ | ・695ZZ | |||
14 | 10 | 11 | 605ZZ | ||||
15 | 10 | 11 | 696ZZ | ||||
16 | 11 | 12 | 625ZZ | ||||
17 | 3.0~50.0 | 12 | 13 | 606ZZ | |||
19 | 14 | 15 | 626ZZ | ・698ZZ | |||
19A | 3.0~100.0 | 16 | 17 | 6800ZZ | |||
21 | 18 | 19 | 6801ZZ | ||||
22 | 17 | 18 | 608ZZ | ・6900ZZ | |||
24 | 19 | 20 | 628ZZ | ・6901ZZ | |||
24A | 21 | 22 | 6802ZZ | ||||
26 | 20 | 21 | 6000ZZ | ||||
26A | 23 | 24 | 6803ZZ | ||||
28 | 22 | 23 | 6001ZZ | ・6902ZZ | |||
30 | 24 | 25 | 6200ZZ | ||||
32 | 25 | 26 | 6201ZZ | ・6002ZZ | |||
32A | 29 | 30 | 6804ZZ | ||||
35 | 29 | 30 | 6202ZZ | ||||
37 | 31 | 32 | 6904ZZ | ||||
37A | 34 | 35 | 6805ZZ | ||||
42 | 34 | 35 | 6004ZZ | ・6905ZZ | |||
42A | 39 | 40 | 6806ZZ | ||||
47 | 39 | 40 | 6204ZZ | ・6005ZZ | ・6906ZZ | ||
47A | 44 | 45 | 6807ZZ | ||||
52 | 45 | 46 | 6205ZZ | ||||
52A | 49 | 50 | 6808ZZ | ||||
55 | 46 | 47 | 6006ZZ | ||||
62 | 55 | 56 | 6206ZZ | ・6007ZZ | ・6908ZZ | ||
70 | 63 | 64 | 6207ZZ |
适用 | L尺寸公差 | ![]() | ![]() | d | D | L | |
负公差 | 正公差 | ||||||
外圈用 | E-CLBS | E-CLBT | 铝合金 | - | 4~55 | 6~62 | 1.0~100.0 |
E-CLBSB | E-CLBTB | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | ||||
E-CLBSM | E-CLBTM | 无电解镀镍 | |||||
E-CLBSS | E-CLBTS | 相当于SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|