[ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | ②肩型 | |
Type | 材质符号 | |||
合金工具钢 或轴承钢 | 50~60HRC | - | (P+0.03 +0.01/F+0.05 0) E-KJB (PH8/F+0.03 0) E-KJBH | STK |
马氏体不锈钢 | 45~50HRC | - | STKC |
型式 | 所有型号通用 | 仅②肩型 | |||||||
Type | 材质符号 | D | P 指定单位0.01mm | F(F<P/2) 指定单位0.1mm | L 指定单位1mm | T 选择 | H | ||
肩型 | |||||||||
(P+0.03 +0.01/F+0.05 0) E-KJB (PH8/F+0.03 0) E-KJBH | STK STKC[ ! ]1 | 8 | 3.00~ 5.00 | 0.3~ 2.4 | 5~25 | 2 | 3 | 5 | D+4 |
10 | 3.00~ 7.00 | 0.3~ 3.0 | |||||||
12 | 3.00~ 9.00 | 0.5~ 4.0 | |||||||
16 | 4.00~13.00 | 0.5~ 6.0 | |||||||
20 | 6.00~17.00 | 1.0~ 8.0 | |||||||
25 | 8.00~21.00 | 2.0~10.0 |
P | H8 |
3.00~6.00 | +0.018 0 |
6.01~10.00 | +0.022 0 |
10.01~18.00 | +0.027 0 |
18.01~21.00 | +0.033 0 |
[ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | ②肩型 | |
Type | 材质符号 | |||
合金工具钢 或轴承钢 | 50~60HRC | - | (P+0.03 +0.01/F+0.05 0) E-KJB (PH8/F+0.03 0) E-KJBH | STK |
马氏体不锈钢 | 45~50HRC | - | STKC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|