产品概述
导向轴支座在对导向轴起到支撑及固定作用的同时还能承受一定的载荷。
产品特点
特点1:T型导向轴支座即便周边空间较小,亦可安装使用。T型更适用于前后空间较小的情况。
特点2:开口型导向轴支座可在不损伤轴的情况下实现联接。
特点3:T型导向轴支座内径从6~30不等可供选择(实际尺寸请参照目录)。如对高度有特殊要求,请选高度指定型导向轴支座。
特点4:可利用安装孔(通孔)的间隙进行微调,可实现现场定位。
尺寸图
规格概述
E-SHSTB | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 | 8~30 |
E-SHSTM | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓(SUS) |
E-SHSTA | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |

如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质或者铝合金材质的产品。
表面处理和防锈方法请参考
金属材料及表面处理的防锈性能及保养。
使用案例
■
机构名称检查投入桌。
■
机构功能为检查线路板特定位置的图像,把待检查品运送至检查位置的组件。
从照相机上取得图片资料后,用气缸回到滑动导轨的前部。
材前工序、后工序的装载机上进行工件的搬入・搬出。
■
导向轴支座的作用用导向轴支座固定检查机构,便于拆卸,相关机构可重复使用。
了解详情,请点击
检查投入桌。
注意事项
1.安装孔D按容差H8加工后,再进行开口加工,有可能因加工增至H9左右。
2.如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质或者铝合金材质的产品。
相关文件
应用行业
相关产品