型式 | 圆法兰型 | 两面切割法兰型 | 材质 | 表面处理 |
标准型 | E-STHRBN | E-STHCBN | 一般用结构钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-STHRN | E-STHCN | 无电解镀镍 | ||
长导向型 | E-STHRBNL | E-STHCBNL | 一般用结构钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-STHRNL | E-STHCNL | 无电解镀镍 |
导向轴 直杆型 | 带法兰直线轴承 单衬标准型 | 支柱固定夹 | ||
代表型号:SFJ6-100 | 代表型号:LHFC8 | 代表型号:KDST20 |
型式 |
E-STHRBN10 |
型式 | 圆法兰型 | 两面切割法兰型 | 材质 | 表面处理 |
标准型 | E-STHRBN | E-STHCBN | 一般用结构钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-STHRN | E-STHCN | 无电解镀镍 | ||
长导向型 | E-STHRBNL | E-STHCBNL | 一般用结构钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-STHRNL | E-STHCNL | 无电解镀镍 |
型式 | 固定部 壁厚(N) | L | L1 | D1 | H | T | ℓ | ℓ1 | M (粗牙螺纹) | P | W | P1 | F | d1 | ||||
Type | DH8 | |||||||||||||||||
标准型 | 8 | +0.022 0 | 3.5 | 16 | - | 15 | 32 | 5 | 10 | - | M3 | 25 | 15 | 25 | - | 3.5 | ||
圆法兰型 | 两面切割法兰型 | 10 | 5 | 20 | 20 | 38 | 12 | M3 | 30 | 20 | 30 | 4.5 | ||||||
E-STHRBN | E-STHCBN | *12 | +0.027 0 | 24 | 30 | 22 | 40 | 6 | 15 | 15 | M4 | 32 | 25 | 28 | 16 | |||
E-STHRN | E-STHCN | 15 | 5.5 | 30 | - | 26 | 48 | 18 | - | 38 | 29 | 32 | 18 | 5.5 | ||||
*16 | 6 | 32 | 48 | 28 | 50 | 19 | 16 | 40 | 32 | 33 | 22 | |||||||
*20 | +0.033 0 | 7.5 | 35 | 63 | 8 | 20 | M5 | 50 | 40 | 42 | 25 | 6.6 | ||||||
*25 | 38 | 57 | 40 | 68 | 23 | 19 | 55 | 45 | 45 | 30 | ||||||||
长导向型(仅带*1符号的D尺寸) | *30 | 45 | 73 | 10 | 24 | M6 | 60 | 50 | 48 | 35 | ||||||||
E-STHRBNL | E-STHCBNL | *35 | +0.039 0 | 10 | 50 | 75 | 55 | 89 | 30 | 25 | 72 | 61 | 58 | 42 | 9 | |||
E-STHRNL | E-STHCNL | *40 | 15 | 70 | 104 | 12 | M8 | 87 | 76 | 68 | 54 | |||||||
*50 | 80 | 114 | 97 | 86 | 73 | 64 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|