Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | |
标准型 | 长导向型 | |||
E-STHMRB | E-STHMRBL | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 |
E-STHMR | E-STHMRL | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓(SUS) |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
型式 | L | L1 | H | B | T | T1 | P | d1 | d2 | S | X | Y | M | d | R | |
Type | DH8 | |||||||||||||||
标准型 E-STHMRB E-STHMR 长导向型 E-STHMRBL E-STHMRL | 8 | 16 | - | 30 | 11 | 3.5 | - | 20 | 4.5 | 8 | 1.5 | 9.5 | 5 | 5 | 5.5 | 9 |
10 | 17 | - | 34 | 4.5 | - | 22 | 5.5 | 9.5 | 10 | 6 | ||||||
12 | 25 | 36 | 12.5 | 25 | 12 | |||||||||||
15 | 28 | 38 | 15.5 | 26 | 13 | |||||||||||
16 | 22 | 30 | 39 | 14 | 6 | 14 | 28 | 2 | 13.5 | 7 | 6 | 6.6 | 12 | |||
20 | 34 | 49 | 18 | 35 | 6.6 | 11 | 16 | 8 | ||||||||
25 | 38 | 54 | 22 | 40 | 19 | |||||||||||
30 | 24 | 40 | 59 | 8 | 24 | 45 | 22 |
Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | |
标准型 | 长导向型 | |||
E-STHMRB | E-STHMRBL | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 |
E-STHMR | E-STHMRL | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓(SUS) |
D (内径) | 外径(H) | ||
紧凑型 例)E-STHMR | 开口·标准型 例)E-STHWR | 差 | |
8 | 30 | 39 | -9 |
10 | 34 | 49 | -15 |
12 | 36 | 52 | -16 |
15 | 38 | 56 | -18 |
16 | 39 | 56 | -17 |
20 | 49 | 64 | -15 |
25 | 54 | 69 | -15 |
30 | 59 | 79 | -20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|