型号 | D1 | H | H1 0/-1 | A可动范围 | 负载(N) | |||||
TYPE | D | 1215销 | POM销 | 1215销 | POM销 | 轻载型 | 重载型 | 超重载型 | ||
E-LZAV31 E-LZAV32 E-LZAV33 E-LZAV41 E-LZAV51 E-LZAV52 E-LZAV53 E-LZAV61 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0.5 | 10 | 20 | 40 |
5 | 10 | 6.7 | 6 | 11 | 12 | 0.8 | 20 | 50 | 100 | |
6 | 10.7 | 10 | 11 | 12 | 1 | 40 | 75 | 150 | ||
8 | 12 | 13.9 | 13 | 13 | 14 | 1.3 | 50 | 100 | 200 | |
10 | 16 | 16.7 | 16 | 17 | 18 | 1.6 | 100 | 200 | 300 |
型式 | 封口 | 主体 | 销 | 弹簧 | ||||
负类型 | 负载 | TYPE | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | |
侧向定位 | 轻载型 | E-LZAV31 | 无封口 | A6061 | 本色氧化 | 1215 | 镀锌 | SUS304 |
重载型 | E-LZAV32 | |||||||
超重载型 | E-LZAV33 | |||||||
轻载型 | E-LZAV41 | POM | - | |||||
轻载型 | E-LZAV51 | 橡胶封口 | 1215 | 镀锌 | ||||
重载型 | E-LZAV52 | |||||||
超重载型 | E-LZAV53 | |||||||
轻载型 | E-LZAV61 | POM | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|