产品概述
经济型 弹簧柱塞 前端带螺纹型
弹簧柱塞,又称作定位柱、波仔螺丝、弹簧螺丝等,按压前端的销子至销子沉到本体内部,依靠内置弹簧将前端销子顶出,属于上下行程的产品,可用于模具脱模,工件的升降,定位等可广泛应用在中低精度的机械装置,夹治具,模具,自动化机械等
产品特点
♢规格齐全,满足多种大小,长度,负载需求。
♢本体为不锈钢,前端销子有不锈钢型和树脂两种。
♢弹簧柱塞是上下行程的产品,可用于模具脱模,工件的升降,定位等可广泛应用在中低精度的机械装置,夹治具,模具,自动化机械等。
尺寸图
规格表
经济型 弹簧柱塞 前端带螺纹型
|
|
E-LPJLTP E-LPJHTP | 12 | 15 | 5.5 | 51 | 35 | M3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2.9 | 19.6 | 4.9 | 49 |
20 | 78 | 35 | 3.5 | 19.6 | 6.9 | 49 |
16 | 15 | 8 | 60 | 35 | M4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3.9 | 39.2 | 12.7 | 78.5 |
20 | 85 | 35 | 4.9 | 39.2 | 9.8 | 78.5 |
30 | 125 | 35 | 2.9 | 39.2 | 6.9 | 78.5 |
20 | 15 | 10 | 60 | 45 | M5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 12.7 | 78.5 | 24.5 | 147.1 |
20 | 72 | 45 | 11.7 | 78.5 | 22.5 | 147.1 |
30 | 96 | 45 | 11.7 | 78.5 | 22.6 | 147.1 |
材质规格|
轻载型 | E-LPJLTP | 1215 | 发黑 | 45# | 45~55HRC | 镀锌 | SWP-B |
重载型 | E-LPJHTP | 发黑 |
使用方法