经济型 弹簧柱塞 前端平面型
商品
评价
详情
  • 经济型 弹簧柱塞 前端平面型
  • 经济型 弹簧柱塞 前端平面型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 弹簧柱塞 前端平面型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
经济型 弹簧柱塞 前端平面型

♢弹簧柱塞,又称作定位柱、波仔螺丝、弹簧螺丝等,按压前端的销子至销子沉到本体内部,依靠内置弹簧将前端销子顶出,属于上下行程的产品,可用于模具脱模,工件的升降,定位等可广泛应用在中低精度的机械装置,夹治具,模具,自动化机械等。
产品特点
♢本体个销子材质为钢。
♢相同螺纹尺寸的产品,销子行程有2种规格可选。
♢弹簧柱塞是上下行程的产品,可用于模具脱模,工件的升降,定位等可广泛应用在中低精度的机械装置,夹治具,模具,自动化机械等。
尺寸图
传感器使用案例

材质规格
Tybe主体弹簧
 材质 硬度 表面处理 材质 硬度 表面处理 材质
E-LPJLF121529~35HRC发黑45#45~55HRC镀锌SWP-B
规格表
经济型 弹簧柱塞 前端平面型
 
型式SdLB负载(N)
TypeM
min.max.
E-LPJLF53220201.51.59.8
5227271.51.610.4
632.5252523.410.4
52.5303021.99.7
833.125252.53.59.4
53.127272.52.99.6
1053.8303032.814.1
103.8304332.914.6
12105.5354342.521.1
使用方法
向下按压时
放开时
使用方法
使用方法
关于此商品的常见问题 (FAQ)
球头柱塞的作用?
规定了前端球头的行程,可用于工件的临时定位、分度等用途。
弹簧柱塞的作用?
前端呈销型,可用于顶出工件或挡块。
负载min和max是什么含义?
负载min表示初始负载值,max表示球头最大压入限度时的负载值。
旋钮柱塞是否可以承受径向力?
不可以,只能承受轴向力。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 柱塞及周边零件 > 弹簧柱塞 > 经济型 弹簧柱塞 前端平面型