产品概述
经济型 小径弹簧柱塞 止动螺丝型
♢弹簧柱塞,又称作定位柱、波仔螺丝、弹簧螺丝等,按压前端的销子至销子沉到本体内部,依靠内置弹簧将前端销子顶出,属于上下行程的产品,可用于模具脱模,工件的升降,定位等可广泛应用在中低精度的机械装置,夹治具,模具,自动化机械等。
♢此系列带有从侧向用止动螺丝固定的槽
产品特点
♢外径φ2~5的小径型,有助于节省空间。前端有平头型,球面型,锥头R型,可根据安装孔的需求的选择适合的产品。
♢全不锈钢材质,无喷漆、涂色,适用于更多表面要求较高的设备。
♢弹簧柱塞是上下行程的产品,可用于模具脱模,工件的升降,定位等可广泛应用在中低精度的机械装置,夹治具,模具,自动化机械等
尺寸图
材质规格|
轻载型 | E-LMPFLT | SUS303 | SUS304 | SUS304 |
重载型 | E-LMPFHT |
规格表
经济型 小径弹簧柱塞 止动螺丝型
|
|
(平头型) E-LMPFLT E-LMPFHT | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 20.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.49 | 0.98 | 1.96 | 3.92 |
3 | 30.5 | 1.67 | 3.73 |
3 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 | 0.2 | 0.49 | 1.47 | 2.45 | 3.92 |
6 | 30.5 | 2.26 | 3.73 |
4 | 3 | 3 | 4.5 | 20.5 | 3.5 | 0.8 | 0.2 | 0.59 | 1.47 | 3.43 | 5.3 |
6 | 25.5 | 0.49 | 2.06 | 2.45 | 5.3 |
9 | 37.5 | 0.69 | 3.92 | 2.94 | 6.47 |
5 | 4 | 4 | 5.5 | 22.5 | 0.3 | 0.64 | 1.96 | 3.73 | 6.96 |
8 | 29.5 | 0.78 | 3.82 | 3.04 | 7.06 |
12 | 37.5 | 0.83 | 5.79 | 2.75 | 7.06 |
使用方法