经济型 小径弹簧柱塞 标准型
商品
评价
详情
  • 经济型 小径弹簧柱塞 标准型
  • 经济型 小径弹簧柱塞 标准型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 小径弹簧柱塞 标准型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
经济型 小径弹簧柱塞 标准型

弹簧柱塞,又称作定位柱、波仔螺丝、弹簧螺丝等,按压前端的销子至销子沉到本体内部,依靠内置弹簧将前端销子顶出,属于上下行程的产品,可用于模具脱模,工件的升降,定位等可广泛应用在中低精度的机械装置,夹治具,模具,自动化机械等。
产品特点
♢外径φ2~5的小径型,有助于节省空间。前端有平头型,球面型,锥头R型,可根据安装孔的需求的选择适合的产品。
♢全不锈钢材质,无喷漆、涂色,适用于更多表面要求较高的设备。
♢弹簧柱塞是上下行程的产品,可用于模具脱模,工件的升降,定位等可广泛应用在中低精度的机械装置,夹治具,模具,自动化机械等
尺寸图
传感器使用案例

材质规格
负载分类Tybe主体弹簧
平头型球面型锥头R 材质 材质 材质
轻载型E-LMPFLE-LMPJLE-LMPTLSUS303SUS304SUS304
重载型E-LMPFHE-LMPJH-
规格表
经济型 小径弹簧柱塞 标准型
 
型式SdD1LCR轻载型重载型
TypeDh7负载(N)负载(N)
min.max.min.max.
(平头型)
E-LMPFL
E-LMPFH

(球面型)
E-LMPJL
E-LMPJH


(锥头R)
E-LMPTL
21.512.5160.10.30.490.981.963.92
3260.490.981.673.73
3323.5160.20.50.491.472.453.92
6260.491.472.263.73
4334.5150.210.591.473.435.3
6200.492.062.455.3
9320.693.922.946.47
5445.5170.31.50.641.963.736.96
8240.783.823.047.06
12320.835.792.757.06
使用方法
向下按压时
放开时
使用方法
使用方法
关于此商品的常见问题 (FAQ)
球头柱塞的作用?
规定了前端球头的行程,可用于工件的临时定位、分度等用途。
弹簧柱塞的作用?
前端呈销型,可用于顶出工件或挡块。
负载min和max是什么含义?
负载min表示初始负载值,max表示球头最大压入限度时的负载值。
旋钮柱塞是否可以承受径向力?
不可以,只能承受轴向力。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 柱塞及周边零件 > 弹簧柱塞 > 经济型 小径弹簧柱塞 标准型