经济型 弹簧柱塞 钢型 短型
商品
评价
详情
  • 经济型 弹簧柱塞 钢型 短型
  • 经济型 弹簧柱塞 钢型 短型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 弹簧柱塞 钢型 短型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
经济型 短型弹簧柱塞 钢型

弹簧柱塞,又称作定位柱、波仔螺丝、弹簧螺丝等,按压前端的销子至销子沉到本体内部,依靠内置弹簧将前端销子顶出,属于上下行程的产品,可用于模具脱模,工件的升降,定位等可广泛应用在中低精度的机械装置,夹治具,模具,自动化机械等。
产品特点
♢规格齐全,满足多种大小,长度,负载需求。
♢前端销子有钢型和树脂两种。
♢可通过扭入螺丝的深度微调行程。
♢弹簧柱塞是上下行程的产品,可用于模具脱模,工件的升降,定位等可广泛应用在中低精度的机械装置,夹治具,模具,自动化机械等。
尺寸图
传感器使用案例传感器使用案例

材质规格
负载分类Type本体弹簧
 材质 硬度 表面处理 材质 硬度 表面处理 材质
钢制凸稍超轻载型E-LSPJS40Cr15~20HRC发黑12155~10HRC镀锌SWP-B
轻载型E-LSPJL
重载型E-LSPJH发黑
超重载型E-LSPJF电镀镍
树脂凸稍超轻载型E-LSPRRS发黑POM-_
轻载型E-LSPRM
重载型E-LSPRH
超重载型E-LSPRF电镀镍
规格表
经济型 短型弹簧柱塞 钢型
 
型式dSLB超轻载型轻载型重载型超重载型
TypeM
(粗牙螺纹)
负载(N)负载(N)负载(N)负载(N)
min.max.min.max.min.max.min.max.
(钢制凸稍)
E-LSPJS
E-LSPJL
E-LSPJH

E-LSPJF

(树脂制凸稍)
E-LSPRRS
E-LSPRM
E-LSPRH
E-LSPRF
31.21711.50.110.480.41.50.82--
42.11.291.520.491.551.65294.411.9
52.71.51222.50.532.5327.84.914.74.124.9
63.21.5132.530.893.112.99.85.919.67.730.6
842152.540.93.142.99.85.919.68.643
1052.516351.764.714.914.79.829.414.153.1
1263.520361.964.824.914.79.829.423.158.3
1684.522383.2999.829.419.658.826.678.8
使用方法
向下按压时
放开时
使用方法
使用方法
关于此商品的常见问题 (FAQ)
球头柱塞的作用?
规定了前端球头的行程,可用于工件的临时定位、分度等用途。
弹簧柱塞的作用?
前端呈销型,可用于顶出工件或挡块。
负载min和max是什么含义?
负载min表示初始负载值,max表示球头最大压入限度时的负载值。
旋钮柱塞是否可以承受径向力?
不可以,只能承受轴向力。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 柱塞及周边零件 > 弹簧柱塞 > 经济型 弹簧柱塞 钢型 短型