经济型 弹簧柱塞 钢型
商品
评价
详情
  • 经济型 弹簧柱塞 钢型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 弹簧柱塞 钢型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
经济型 弹簧柱塞 钢型

弹簧柱塞,又称作定位柱、波仔螺丝、弹簧螺丝等,按压前端的销子至销子沉到本体内部,依靠内置弹簧将前端销子顶出,属于上下行程的产品,可用于模具脱模,工件的升降,定位等可广泛应用在中低精度的机械装置,夹治具,模具,自动化机械等
产品特点
·规格齐全,满足多种大小,长度,负载需求
·本体为钢材质,前端销子有钢型和聚缩醛两种,有防松和不防松两种
·弹簧柱塞是上下行程的产品,可用于模具脱模,工件的升降,定位等可广泛应用在中低精度的机械装置,夹治具,模具,自动化机械等
·可通过扭入螺丝的深度微调行程
尺寸图
传感器使用案例

材质规格
负载分类Type本体弹簧
 材质 表面处理 材质 硬度 表面处理 材质
钢制凸稍超轻载型E-LPJS1215发黑45#45~55HRC镀锌SWP-B
轻载型E-LPJL
重载型E-LPJH发黑
超重载型E-LPJX电镀镍
树脂凸稍超轻载型E-LNPJS发黑POM-_
轻载型E-LNPJL
重载型E-LNPJH
超重载型E-LNPJX电镀镍
规格表
经济型 弹簧柱塞 钢型
 
型式dLB超轻载型轻载型重载型超重载型
TypeM
(粗牙螺纹)
S超轻载型
轻载型
重载型
超重载型负载(N)负载(N)负载(N)负载(N)
min.max.min.max.min.max.min.max.
(钢制凸销)
E-LPJS (仅限带符号)
E-LPJL
E-LPJH
E-LPJX (仅限带符号)



(树脂制凸销)

E-LNPJS (仅限带符号)
E-LNPJL(仅限带符号)
E-LNPJH(仅限带符号)
E-LNPJX (仅限带符号)





ℓ尺寸( )适用于超重载型
31.51.110(15)10150.90.10.30.41.60.94.22.55.1
31.115(20)15200.90.10.30.311.14.92.56.8
421.615(24)15241.30.20.70.94.11.98.76.215.3
41.624 24241.30.20.70.72.20.38.34.815
53220(27)20271.50.731.59.8222.51130.4
5227(39)27391.50.731.610.42.523.411.631.5
632.525(30)253020.93.23.410.412.533.817.246.6
52.530(26)303620.93.21.99.76.232.616.847.4
102.530 39-2--1.510.9532.7--
833.125(27)25272.50.93.33.59.411.731.228.156.9
53.127(30)27352.50.93.32.99.68.331.910.539.9
103.130 43-2.5--3.111.28.436.4--
1053.830 303531.94.72.814.111.4511773.7
103.830 435331.74.72.914.69.560.813.775.5
153.830 58-3--3.4177.257.3--
1255.530(35)304341.54.73.517.15.64135.3107.9
105.535 435841.35.92.521.15.255.912.7107.9
155.535 517841.65.92.319.45.153.616.7140.2
205.535 78-4--4.122.58.756.1--
1610835 606051.712.812.13826.57829.6157.9
15835 607051.712.89.739.714.279.410142.2
20835 859051.712.88.640.116.880.44.3146.1
30835 1251255--173819.881.25.2140.7
40835 125-55.541.27.684.3--
50835 15554.448.37.578.8
60835 15954.149.66.478.1
70835 18553.155.74.395
80835 18552.551.33.2103.5
20151045 6080614.479.422.5147.114.5274.6
201045 72-613.983.423157.9--
301045 96613.688.318.6154
401045 120613.4109.826.8195.1
2471045 601027.865.940.7127.9
151045 60841025.5106.946.9226.555.1375.2
201045 75-1015.310143.1224.6--
301045 1001019.110047.8231.4
4010451241017.198.144.1225.5
3015144566109.3104.432.4259.9
201445 781055.2156.972.6356.5
301445 1001028.4128.341.6290.3
401445 1231014.7109.244.4303
负载(N)为“-”,表示此系列无对应的尺寸规格
使用方法
向下按压时
放开时
使用方法
使用方法
关于此商品的常见问题 (FAQ)
球头柱塞的作用?
规定了前端球头的行程,可用于工件的临时定位、分度等用途。
弹簧柱塞的作用?
前端呈销型,可用于顶出工件或挡块。
球头柱塞和弹簧柱塞的区别是什么?
柱塞头部为钢珠,行程为钢珠部分的位移,弹簧柱塞前段呈销型,通过销的位移行程来实现工件的临时定位、分度等用途。