型式 | d | b | E | L1 | 螺帽 | 负载(N) | ||||||
Type | M(粗牙螺纹) | B | (C) | T | 轻载型 | 重载型 | ||||||
min. | max. | min. | max. | |||||||||
E-LRBPJ E-LRBSJ | 16 | 10 | 4 | 9 | 25 | 24 | 27.7 | 8 | 1.6 | 4.8 | 2.9 | 8.4 |
20 | 19 | 6 | 11.5 | 30 | 30 | 34.6 | 10 |
Type | 主体 | 销 | 轴承 | 衬套 | 弹簧 | |
材质 | 材质 | 材质 | 材质 | 材质 | ||
轻载型 | E-LRBPJ | SUS303 | SUS303 | SUJ2 | 高强度铜合金类 | SUS304 |
重载型 | E-LRBSJ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|