型式 | d | b | E | L1 | 负载(N) | ||||
Type | NO. | min. | max. | ||||||
E-LTBPJ (横向支架型) E-LSBPJ (纵向支架型) | 轻载型 | 1 | 14 | 5 | 11 | 25 | 3 | 5.1 | |
1A | 19 | 6 | 12.8 | 27.5 | |||||
重载型 | 2 | 14 | 5 | 11 | 25 | 6.1 | 10.4 | ||
2A | 19 | 6 | 12.8 | 27.5 |
Type | 主体 | 销 | 轴承 | 衬套 | 弹簧 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
横向支架型 | E-LTBPJ | SUS304 | SUS303 | SUJ2 | 高强度铜合金类 | SUS304 |
纵向支架型 | E-LSBPJ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|