型号 | D1 | d | L | S | 负载(N) | ||
TYPE | D | min. | max. | ||||
E-LZAV01 | D2.5 | 2.52 | 2.0 | 5.3 | 0.65 | 1.3 | 2.5 |
D3 | 3.02 | 2.5 | 7.3 | 0.8 | 2 | 4.5 | |
D4 | 4.03 | 3.0 | 9.0 | 0.9 | 2.5 | 7.5 | |
D5 | 5.03 | 4.0 | 10.8 | 1.2 | 3.5 | 8 | |
D6 | 6.03 | 5.0 | 12.6 | 1.6 | 3.5 | 10.5 | |
D7 | 7.03 | 6.0 | 14.0 | 2.0 | 4 | 12 | |
D8 | 8.03 | 6.5 | 18.0 | 2.1 | 6 | 16 |
TYPE | 类型 | 主体 | 钢珠 | 弹簧 | |
材质 | 材质 | 材质 | |||
E-LZAV01 | 双侧型球头定位珠 | C3602 | SUS304 | SUS304 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|