经济型 球头柱塞 压入式滚轮型 树脂球头
商品
评价
详情
  • 经济型 球头柱塞 压入式滚轮型 树脂球头
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 球头柱塞 压入式滚轮型 树脂球头

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
滚轮型 球头柱塞采用主球与副球的结构设计,加强滑动性。
产品特点
产品特点

尺寸图
尺寸图
规格表
规格表
型式D1D2LSL1dABEC负载(N)
TypeDmin.max.
E-LPFPR797.51.514.767.511.50.80.12
9118.4101.75.5672.510.24
131512.4152.88.7371.230.37
151714.716.53.510.328.51.53.500.311
202219.422.55.21.515.8710.55.300.314
242623.4296.619.0513.56.400.321

材质规格
Type主体主球副球弹簧可使用温度
 材质 材质 材质 材质
E-LPFPRPOMPOMSUS440CSUS304-30~80℃
关于此商品的常见问题 (FAQ)
球头柱塞的作用?
规定了前端球头的行程,可用于工件的临时定位、分度等用途。
弹簧柱塞的作用?
前端呈销型,可用于顶出工件或挡块。
负载min和max是什么含义?
负载min表示初始负载值,max表示球头最大压入限度时的负载值。
球头柱塞的防松动处理是指什么?
利用填充在微胶囊中的厌性气体粘合剂进行固定。一旦松动后将会失效,所以需要使用螺纹用厌气性粘合剂。超过25摄氏度,72小时的条件下放置时,防松动效果最理想。
旋钮柱塞是否可以承受径向力?
不可以,只能承受轴向力。
旋钮柱塞的作用?
可利用旋钮及把手,以手动方式进行销的进出操作,适合工件的临时定位。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 柱塞及周边零件 > 球头柱塞 > 经济型 球头柱塞 压入式滚轮型 树脂球头