型式 | d | S | L | a | 负载 | ||||
Type | M (粗牙螺纹) | 轻载型(N) | 重载型(N) | ||||||
min. | max. | min. | max. | ||||||
(金属球头) E-LBSMN E-LBSZN (树脂球头) E-LBNMN E-LBNZN | 6 | 3.2 | 0.8 | 13 | 1 | 0.2 | 5 | 8 | 16 |
8 | 4 | 1 | 15 | 1.2 | 2 | 12 | 15 | 30 | |
10 | 4.8 | 1.2 | 16 | 1.5 | 2.5 | 16 | 20 | 39 |
Type | 本体 | 珠子 | 弹簧 | |||
材质 | 材质 | 硬度 | 材质 | |||
金属球头 | 轻载型 | E-LBSMN | 黑色POM | SUS440C | 55HRC~ | SUS304 |
重载型 | E-LBSZN | 白色POM | ||||
树脂球头 | 轻载型 | E-LBNMN | 黑色POM | 白色POM | - | |
重载型 | E-LBNZN | 白色POM |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|