型式 | L选择 | d | S | B1 | A | E | ℓ | 负载(N) | ||||||||||
Type | M (粗牙螺纹) | |||||||||||||||||
min. | max. | |||||||||||||||||
E-LBPRL E-LBPRH | 4 | 10 | 15 | 20 | 30 | 2.5 | 0.8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3.9 | 9.8 | |||||
5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 3 | 4 | 8.5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 19.6 | |||||||
6 | 15 | 20 | 30 | 40 | 3 | 5 | 10 | 6 | 3 | 9.8 | 29.4 | |||||||
8 | 15 | 20 | 30 | 40 | 4 | 1 | 6 | 13 | 8 | 4 | 12.7 | 39.2 | ||||||
10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 5 | 1.2 | 8 | 16 | 10 | 5 | 18.6 | 49 | |||||
12 | 25 | 30 | 40 | 7.1 | 1.8 | 10 | 18 | 12 | 6 | 19.6 | 58.8 | |||||||
16 | 40 | 9.5 | 2.5 | 14 | 24 | 16 | 8 | 29.4 | 98 |
Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | ||
材质 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | 材质 | |
E-LBPRL | 40Cr | 发黑 | SUJ2 | 55HRC~ | SUS304 |
E-LBPRH | SUS304 | - | SUS440C | 55HRC~ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|