型式 | 金属球头 | 树脂球头 | M2(细牙) | L | ℓ | C | X | 拧入量最小时(X=0) | 拧入量最大时(X=Xmax) | |||||
Type | M1(粗牙螺纹) | d | s | d | s | 负载(N) | 负载(N) | |||||||
min. | max. | min. | max. | |||||||||||
E-LBPCF E-LNPCF | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | M5x0.5 | 16 | 6.4 | 1 | 0~2.6 | 10 | 20 | 32 | 41 |
10 | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 | M6x0.75 | 18 | 6.5 | 1.3 | 0~2.7 | 7 | 21 | 38 | 52 | |
12 | 7.1 | 1.8 | 7.1 | 1.8 | M8x1.0 | 22 | 6.6 | 1.8 | 0~2.8 | 3 | 29 | 42 | 62 |
Type | 主体 | 珠子 | 弹簧 | 螺帽 | ||
材质 | 材质 | 硬度 | 材质 | 材质 | ||
金属球头 | E-LBPCF | SUS303 | SUS440C | 55HRC~ | SUS304 | SUS303 |
树脂球头 | E-LNPCF | POM | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|