型式 | d | S | L | ℓ | B | h | 负载(N) | ||
Type | M (粗牙螺纹) | min. | max. | ||||||
E-LBPRM E-LBPRJ | 6 | 3 | 0.8 | 13 | 2.5 | 3 | 1.5 | 8.1 | 29.6 |
8 | 4 | 1.3 | 15 | 4 | 2 | 12.6 | 39.8 | ||
10 | 5 | 1.6 | 16 | 3 | 5 | 2.5 | 13.5 | 44.4 | |
12 | 7.1 | 2.3 | 20 | 6 | 3 | 16.1 | 46.9 | ||
16 | 9.5 | 3.1 | 25 | 8 | 4 | 26.1 | 88.2 |
Type | 主体 | 球头 | 副球 | 弹簧 | ||
材质 | 材质 | 硬度 | 材质 | 硬度 | 材质 | |
E-LBPRM | SUS304 | SUS440C | 55HRC~ | SUS440C | 55HRC~ | SUS304 |
E-LBPRJ | POM | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|