经济型 旋钮柱塞 按压自锁型
商品
评价
详情
  • 经济型 旋钮柱塞 按压自锁型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 旋钮柱塞 按压自锁型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
经济型 旋钮柱塞 按压自锁型

●旋钮柱塞又称分度销,是指可手动操作销的进出的定位销。适用于夹具的分度、定位、停止限位等各种场合。
●一般分为复位型和自锁型两种。
产品特点
●柱塞结构简单,先端依靠内部弹簧顶出固定的行程,克服弹力压入球头或者销子即可释放。

尺寸图
尺寸图
规格表
型号细牙
螺距
D B  SL L1  LSW1负载(N)
TYPEMmin.max.
 钢                         不锈钢
E-LZAB51(无锁紧螺帽)    E-LZAB52(无锁紧螺帽)
E-LZAB61(带锁紧螺帽)    E-LZAB62(带锁紧螺帽)
121.5196644206192030
16258854268244065
材质规格
TYPE类型旋钮主体弹簧锁紧螺帽
 材质 表面处理 材质 表面处理 材质 表面处理 硬度 材质 材质 表面处理
E-LZAB51无锁紧螺帽PA6
(塑胶)
-1215发黑45#发黑45~55HRCSUS304--
E-LZAB52SUS303-SUS303--
E-LZAB61带锁紧螺帽 1215发黑45#发黑45~55HRC45#发黑
E-LZAB62SUS303-SUS303--SUS304-
关于此商品的常见问题 (FAQ)
旋钮柱塞是否可以承受径向力?
不可以,只能承受轴向力。
旋钮柱塞的作用?
通过操作旋钮或者把手拔出或插入销,轻松快速的定位,固定工件的机械要素零件。
早期的旋钮柱塞主要用于分度装置的角度定位中使用的零件。
近年来,旋钮柱塞的用途变得更广泛,成为设备、装置不可或缺的机械要素零件.
复位型和自锁型旋钮柱塞有何区别?
自锁型可以拉出旋钮后旋转90°将前端锁定,同时保持拉出状态旋转90°可以解除锁定。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 柱塞及周边零件 > 旋钮柱塞 > 经济型 旋钮柱塞 按压自锁型