经济型 旋钮柱塞 T型
商品
评价
详情
  • 经济型 旋钮柱塞 T型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 旋钮柱塞 T型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
经济型 旋钮柱塞 T型

●旋钮柱塞又称分度销,是指可手动操作销的进出的定位销。适用于夹具的分度、定位、停止限位等各种场合。
●一般分为复位型和自锁型两种。
产品特点
●增加T型把手结构,方便快装快卸
●柱塞结构简单,先端依靠内部弹簧顶出固定的行程,克服弹力压入球头或者销子即可释放。

尺寸图
尺寸图
规格表
规格表
型号BS螺距
(细牙)
DLL1L2L3SW1SW2负载(N)
TYPEMmin.max.
复位型    
E-LTBK(钢) 
E-LTBNK(不锈钢)


自锁型

E-LTCK(钢) 
E-LTCNK(不锈钢)
10551.04541186512172.519
8
12661.55448226614194.523
9
16881.5596026881724625
12
10
2012151.57374.533101022291645
241620281.538121227351645

材质规格
TYPE旋钮主体弹簧螺母
复位自锁 材质 材质 表面处理 材质 表面处理 硬度 材质 材质 表面处理
E-LTBKE-LTCKPA6
(塑胶)
1215发黑45#发黑45~55HRCSUS30435#发黑
E-LTBNKE-LTCNKSUS303-SUS303- SUS304-
关于此商品的常见问题 (FAQ)
旋钮柱塞是否可以承受径向力?
不可以,只能承受轴向力。
旋钮柱塞的作用?
通过操作旋钮或者把手拔出或插入销,轻松快速的定位,固定工件的机械要素零件。
早期的旋钮柱塞主要用于分度装置的角度定位中使用的零件。
近年来,旋钮柱塞的用途变得更广泛,成为设备、装置不可或缺的机械要素零件.
复位型和自锁型旋钮柱塞有何区别?
自锁型可以拉出旋钮后旋转90°将前端锁定,同时保持拉出状态旋转90°可以解除锁定。