经济型 旋钮柱塞 纵向法兰带把手型
商品
评价
详情
  • 经济型 旋钮柱塞 纵向法兰带把手型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 旋钮柱塞 纵向法兰带把手型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
经济型 旋钮柱塞 纵向法兰带把手型

• 旋钮柱塞又称分度销,是指可手动操作销的进出的定位销。适用于夹具的分度、定位、停止限位等各种场合。
产品特点
• 复位型。
• 旋钮柱塞和安装法兰一体化商品。
• 适合安装在设备、机器等的壁面上。
• 安装螺丝使用市场销售的内六角螺丝等就可以。
• 使用长孔型可以调整位置。

尺寸图
尺寸图
规格表
规格表
型号把手旋向WW1SD1LL1L2L3L4PHH1ASWd负载(N)
TYPEDmin.max.
E-LZAU548L(左旋)
R(右旋)
48201437693512187.534207.5106.16.11240
10
12
14

材质规格
TYPE把手类型把手主体弹簧
 材质 表面处理 材质 表面处理 材质 表面处理 硬度 材质
E-LZAU54L型/R型35#镀锌35#镀黑锌35#镀锌45~55HRCSWP-B
关于此商品的常见问题 (FAQ)
旋钮柱塞是否可以承受径向力?
不可以,只能承受轴向力。
旋钮柱塞的作用?
通过操作旋钮或者把手拔出或插入销,轻松快速的定位,固定工件的机械要素零件。
早期的旋钮柱塞主要用于分度装置的角度定位中使用的零件。
近年来,旋钮柱塞的用途变得更广泛,成为设备、装置不可或缺的机械要素零件.
复位型和自锁型旋钮柱塞有何区别?
自锁型可以拉出旋钮后旋转90°将前端锁定,同时保持拉出状态旋转90°可以解除锁定。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 柱塞及周边零件 > 旋钮柱塞 > 经济型 旋钮柱塞 纵向法兰带把手型