型号 | S | L | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | D3 | 负载(N) | |||
TYPE | D | min. | max. | |||||||||
复位型 E-LZAC65 自锁型 E-LZAC66 | 10 | 10 | 79 | 31 | 13 | 2.5 | 16 | +0.023 +0.012 | 19 | 25 | 10 | 20 |
12 | 91 | 35 | 3.0 | 20 | +0.028 +0.015 | 23 | 32 | 12 | 30 | |||
16 | 106.5 | 42 | 25 | 28 | 40 | 16 | 53 | |||||
20 | 114.5 | 50 | 30 | 33 | 20 | 65 | ||||||
25 | 134 | 60 | 38 | +0.033 +0.017 | 42 | 50 | 25 | 100 |
TYPE | 旋钮 | 主体 | 销 | 弹簧 | |||||
复位型 | 自锁型 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 硬度 | 材质 |
E-LZAC65 | E-LZAC66 | A6061 | 黑色阳极氧化处理 | 45# | 发黑 | 45# | 发黑 | 45~55HRC | SWP-B |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|