型号 | 粗牙 (螺距) | B | S | d | L | L2 | L3 | SW1 | SW2 | 负载(N) | ||
TYPE | M | min. | max. | |||||||||
E-LZAU41 E-LZAU42 E-LZAU51 E-LZAU52 | 6 | 1 | 4 | 9.5 | 2.3 | 41.5 | 20 | 15.5 | 6 | 10 | 3 | 12 |
8 | 1.25 | 5 | 12 | 3 | 54 | 27 | 19.2 | 8 | 13 | 2.8 | 13 | |
10 | 1.5 | 6 | 14 | 3.5 | 65 | 33.5 | 22.9 | 10 | 16 | 4 | 18 | |
12 | 1.75 | 8 | 19 | 4.7 | 73 | 31.8 | 31.2 | 12 | 18 | 4 | 18 | |
16 | 2 | 10 | 25 | 102.5 | 50.5 | 35 | 16 | 24 | 7.3 | 36 |
TYPE | 把手 | 主体 | 销 | 弹簧 | 锁紧螺帽 | |||||
L型 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 硬度 | 材质 | 材质 | 表面处理 |
E-LZAU41 | 45# | 镀锌 | 1215 | 镀锌 | 45# | 镀锌 | 45~55HRC | SUS304 | - | - |
E-LZAU42 | SUS303 | - | SUS303 | - | SUS303 | - | - | - | - | |
E-LZAU51 | 45# | 镀锌 | 1215 | 镀锌 | 45# | 镀锌 | 45~55HRC | 353 | 镀锌 | |
E-LZAU52 | SUS303 | - | SUS303 | - | SUS303 | - | - | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|