经济型 旋钮柱塞 把手侧锁型
商品
评价
详情
  • 经济型 旋钮柱塞 把手侧锁型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 旋钮柱塞 把手侧锁型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
●旋旋钮柱塞又称分度销,分度柱塞等可通过操作旋钮拔出或插入销,轻松快速的定位,固定工件的机械要素零件。
 适用于夹具的分度、定位、停止限位等各种场合。
产品特点
●此系列为把手型,安装方式依托侧边沉孔锁紧固定。
●旋转把手即可控制销的进出,可在没有旋钮拉出空间的地方使用。将把手旋转180度则可将销置于主体内,并通过凹槽锁定把手。
●柱塞结构简单,先端依靠内部弹簧顶出固定的行程,克服弹力压入球头或者销子即可释放。
使用方法
复位型与自锁型的操作方法
•复位型
1前端通常处于突出状态。
2拉出旋钮时前端缩回。
3如果释放旋钮,前端则会通过内置弹簧力的作用而恢复突出状态。
使用方法
 
•自锁型
1前端通常处于突出状态。
2拉出旋钮时前端缩回。
3 如果在保持拉出的状态下旋转90°,则可锁定前端缩回的状态。
4 解除锁定状态时,只需在保持拉出的状态下旋转90°即可。
5 如果释放旋钮,前端则会通过内置弹簧力的作用而恢复突出状态。
使用方法2

尺寸图
尺寸图
规格表
规格表
型号SLL1WW1W2W3H负载(N)
TYPEBmin.max.
E-LZAU61
无塑胶套

E-LZAU62
有塑胶套
61610561235203241168.519.5
81610561235203241168.519.5
2012691540223750201223
101610561235203241168.519.5
2012691540223750201223
122012691540223750201223
材质规格1
Type类型把手主体弹簧胶套
 材质 表面处理 材质 表面处理 材质 表面处理 硬度 材质 材质
E-LZAU61把手侧锁型无塑胶套45#发黑1215发黑45#发黑45~55HRCSUS304-
E-LZAU62带塑胶套PA6(塑胶)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
旋钮柱塞是否可以承受径向力?
旋钮柱塞不建议承受径向切割力,容易出现产品损坏断裂,一般只能承受轴向力。
旋钮柱塞的作用?
通过操作旋钮或者把手拔出或插入销,轻松快速的定位,固定工件的机械要素零件。
早期的旋钮柱塞主要用于分度装置的角度定位中使用的零件。
近年来,旋钮柱塞的用途变得更广泛,成为设备、装置不可或缺的机械要素零件。
复位型和自锁型旋钮柱塞有何区别?
自锁型可以拉出旋钮后旋转90°将前端锁定,同时保持拉出状态旋转90°可以解除锁定。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 柱塞及周边零件 > 旋钮柱塞 > 经济型 旋钮柱塞 把手侧锁型