型式 | 螺距 (细牙) | B | S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M2 (粗牙螺纹) | SW1 | SW2 | 负载(N) | ||
Type | M | |||||||||||||
min. | max. | |||||||||||||
E-LSXNA E-LPXNK E-LSXNK | 10 | 1 | 5 | 5 | 33 | 17 | 5 | 15 | 5 | M5 | 12 | 16 | 8 | 15 |
12 | 1.5 | 6 | 6 | 42 | 20 | 6 | 17 | 6 | M6 | 14 | 19 | 10.5 | 17 | |
16 | 1.5 | 8 | 8 | 54 | 26 | 8 | 23 | 8 | M8 | 19 | 24 | 15 | 23 |
Type | 主体 | 销 | 弹簧 | 螺帽 | ||||
材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 硬度 | 材质 | 材质 | 表面处理 | |
E-LPXNK | 1215 | 发黑 | 45# | 发黑 | 45~55HRC | SUS304 | 35# | 发黑 |
E-LSXNA | SUS303 | - | SUS303 | - | - | - | - | |
E-LSXNK | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|