型式 | 螺距 (细牙) | B | S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M2 (粗牙螺纹) | SW1 | SW2 | R1 | 负载(N) | ||
Type | M | ||||||||||||||
min. | max. | ||||||||||||||
E-LPXNAN E-LSXNAN E-LPXNKN E-LSXNKN | 8 | 1 | 4 | 4 | 30 | 16 | 5 | 14 | 4 | M3 | 10 | 13 | 2 | 2.5 | 11.3 |
8L | 6 | 32 | |||||||||||||
10 | 1 | 5 | 5 | 32 | 17 | 5 | 15 | 5 | M4 | 12 | 16 | 2.5 | 3.9 | 13.5 | |
10L | 8 | 35 | |||||||||||||
12 | 1.5 | 6 | 6 | 39 | 20 | 6 | 17 | 6 | M5 | 14 | 19 | 3 | 6.4 | 18 | |
12L | 10 | 44 | |||||||||||||
16 | 1.5 | 8 | 7 | 49 | 26 | 8 | 23 | 8 | M6 | 19 | 24 | 4 | 11.3 | 23 | |
16L | 12 | 54 |
Type | 主体 | 销 | 弹簧 | 螺帽 | ||||
材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 硬度 | 材质 | 材质 | 表面处理 | |
E-LPXNAN | 1215 | 发黑 | 45# | 发黑 | 45~55HRC | SUS304 | - | - |
E-LPXNKN | 35# | 发黑 | ||||||
E-LSXNAN | SUS303 | - | SUS420F | 镀镍 | 40~50HRC | - | - | |
E-LSXNKN | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|