型式 | S | B | D1 | L | L1 | L2 | M1 (粗牙) | R | 负载(N) | |||
Type | D | 公差 | min. | max. | ||||||||
E-LSXPP | 8 | +0.015 +0.006 | 4 | 4 | 10 | 32 | 19 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10.5 |
6 | 34 | 4 | 13 | |||||||||
10 | 5 | 5 | 12 | 34 | 20 | 5 | 2.5 | 6 | 12 | |||
8 | 37 | 6 | 15 | |||||||||
12 | +0.018 +0.007 | 6 | 6 | 14 | 42 | 24 | 5 | 6 | 3 | 7 | 13 | |
10 | 46 | 7 | 17 | |||||||||
15 | 7 | 8 | 19 | 52 | 32 | 8 | 4 | 12.5 | 20 | |||
12 | 57 | 12.6 | 26.5 |
Type | 本体 | 销 | 弹簧 | ||
材质 | 材质 | 表面处理 | 硬度 | 材质 | |
E-LSXPP | SUS420F | SUS420F | 镀镍 | 40~50HRC | SUS304 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|