经济型 旋钮柱塞 短螺纹部型 树脂旋钮
商品
评价
详情
  • 经济型 旋钮柱塞 短螺纹部型 树脂旋钮
  • 经济型 旋钮柱塞 短螺纹部型 树脂旋钮
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 旋钮柱塞 短螺纹部型 树脂旋钮

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
经济型 旋钮柱塞 短螺纹部型 树脂旋钮

♢旋钮柱塞又称分度销,是指可手动操作销的进出的定位销。适用于夹具的分度、定位、停止限位等各种场合。
  一般分为复位型和自锁型两种
产品特点
♢柱塞结构简单,先端依靠内部弹簧顶出固定的行程,克服弹力压入球头或者销子即可释放
尺寸图
柱塞尺寸图
规格表
经济型 旋钮柱塞 短螺纹部型 树脂旋钮
型式螺距
(细牙)
BSDLL1L2L3SW1SW2负载(N)
TypeM
min.max.
(复位型)
E-LPXSA
E-LPXSK

(自锁型)
E-LPXRA
E-LPXRK
121.5662545105617198.519.5
161.5883354126819241424

材质规格
螺纹Type旋钮主体弹簧螺帽
复位型自锁型 材质 材质 表面处理 材质 表面处理 硬度 材质 材质 表面处理
细牙螺纹E-LPXSAE-LPXRAPA6
(塑胶)
1215发黑45#发黑45~55HRCSUS304--
E-LPXSKE-LPXRK35#发黑
使用方法
复位型与自锁型的操作方法
•复位型
1前端通常处于突出状态。
2拉出旋钮时前端缩回。
3如果释放旋钮,前端则会通过内置弹簧力的作用而恢复突出状态。
米思米misumi分度销旋钮柱塞使用方法
•自锁型
1前端通常处于突出状态。
2拉出旋钮时前端缩回。
3如果在保持拉出的状态下旋转90°,则可锁定前端缩回的状态。
4解除锁定状态时,只需在保持拉出的状态下旋转90°即可。
5如果释放旋钮,前端则会通过内置弹簧力的作用而恢复突出状态。
米思米misumi分度销旋钮柱塞使用方法
关于此商品的常见问题 (FAQ)
旋钮柱塞是否可以承受径向力?
不可以,只能承受轴向力。
旋钮柱塞的作用?
可利用旋钮及把手,以手动方式进行销的进出操作,适合工件的临时定位。
负载min和max是什么含义?
负载min表示初始负载值,max表示球头最大压入限度时的负载值。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 柱塞及周边零件 > 旋钮柱塞 > 经济型 旋钮柱塞 短螺纹部型 树脂旋钮