经济型 中精度旋钮柱塞 细牙螺纹型
商品
评价
详情
  • 经济型 中精度旋钮柱塞  细牙螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 中精度旋钮柱塞 细牙螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
经济型 中精度旋钮柱塞 细牙螺纹型
·此系列为米思米旋钮柱塞(经济型),旋钮柱塞又称分度销,弹簧拉拔销等。
·旋钮柱塞又称作分度销,弹簧拉拔销等,是可手动操作销的进出的定位销。
·因旋钮柱塞结构特点和设计目的,主要受力的部分是产品销头,可受剪切负载、弯曲负载。
 内部的连接杆和手柄部分只能受沿轴向的拉力,不可受径向力,即:不可斜向拔出、水平拔出时不可下压、上提手柄。
产品特点
·旋钮柱塞操作简单:先端销头突出定位,拉拔手柄即可释放。
·旋钮柱塞安装灵活:适用于有定位需求的线性运动和旋转运动机构,通用螺纹安装即可,拆装方便
·适用于夹具的分度、定位、停止限位等各种场合
尺寸图
柱塞尺寸图
规格表
经济型 中精度旋钮柱塞 细牙螺纹型
型式螺距
(细牙)
BSDLL1L2L3L4SW1SW2负载(N)
TypeM
min.max.
(复位型)
E-LPXAS
E-LPXKS
E-LSXPAS
E-LSXPKS
1015521451751551216815
121.5662554.5206176141910.517
161.588316926823819241523
(自锁型)
E-LPXYAS
E-LPXYKS
E-LSXYAS
E-LSXYKS
10155215117515512169.518.5
121.566256120617614191121.5
161.5873175.5268238192416.530.5

材质规格
螺纹Type旋钮主体弹簧螺帽
复位型自锁型 材质 材质 表面处理 材质 表面处理 硬度 材质 材质 表面处理
细牙螺纹E-LPXASE-LPXYASPA6
塑胶
1215发黑45#发黑45~55HRCSUS304--
E-LPXKSE-LPXYKS35#发黑
E-LSXPASE-LSXYASSUS303-SUS303---
E-LSXPKSE-LSXYKSSUS303-
使用方法
复位型与自锁型的操作方法
•复位型
1前端通常处于突出状态。
2拉出旋钮时前端缩回。
3如果释放旋钮,前端则会通过内置弹簧力的作用而恢复突出状态。
使用方法
 
•自锁型
1 前端通常处于突出状态。
2 拉出旋钮时前端缩回。
3 如果在保持拉出的状态下旋转90°,则可锁定前端缩回的状态。
4 解除锁定状态时,只需在保持拉出的状态下旋转90°即可。
5 如果释放旋钮,前端则会通过内置弹簧力的作用而恢复突出状态。
使用方法2
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问为什么用旋钮柱塞定位时有还是有晃动,是产品不良吗
您好,首先产品本身有一定的公差范围,自身有一定容许的晃动量。如果超出标注公差,才可能是产品不良。其次旋钮柱塞配合的定位孔、螺纹安装孔都有一定的加工误差,请务必在设计时注意
请问为什么旋钮柱塞内部的杆折断了/弯断了
您好,旋钮柱塞/分度销产品的主要受力点是销头部分,中间内部的连接杆和尾部旋钮都只能受拉拔力,不能受过大的径向力,请参考产品信息的注意事项。拔出过程中请务必沿轴向运动。
负载min和max是什么含义?
负载min表示初始负载值,max表示球头最大压入限度时的负载值。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 柱塞及周边零件 > 旋钮柱塞 > 经济型 中精度旋钮柱塞 细牙螺纹型