标准齿形 | 带轮形状 K形状 | A形状 | B形状 | 螺纹孔尺寸表 (轴孔规格:P·N) | ||
齿槽尺寸会因齿数不同而略有差异 (齿距:2.0mm) | dH7 轴孔内径 | M (粗牙螺纹) | 附件 固定螺丝 | |||
3~5 | M3 | M3×3 | ||||
6~24 | M4 | M4×3 |
型式 | 材质 | 表面处理 | |||
皮带宽度4mm | 皮带宽度6mm | 皮带宽度10mm | 带轮 | 法兰 | |
A:5 W:9 L:17 | A:7 W:11 L:19 | A:11 W:15 L:23 | |||
E-HTPA□□S2M040 | E-HTPA□□S2M060 | E-HTPA□□S2M100 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 | 使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 | |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | ③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |||
②直线驱动用(通过自有端同步齿形带进行往复运动) | ④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
半导体 | 汽车 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 机器人 | ||
惰轮 | 高扭矩同步齿形带S3M型 | 经济型 同步齿形带 | ||
代表型号:AHTF40S2M100 | 代表型号:HTBN300S2M-100 | 代表型号:C-HTBN452S2M-100 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:短交期,多种类 | 优点:低价格,多种类 |
标准齿形 | 带轮形状 K形状 | A形状 | B形状 | 螺纹孔尺寸表 (轴孔规格:P·N) | ||
齿槽尺寸会因齿数不同而略有差异 (齿距:2.0mm) | dH7 轴孔内径 | M (粗牙螺纹) | 附件 固定螺丝 | |||
3~5 | M3 | M3×3 | ||||
6~24 | M4 | M4×3 |
型式 | 材质 | 表面处理 | |||
皮带宽度4mm | 皮带宽度6mm | 皮带宽度10mm | 带轮 | 法兰 | |
A:5 W:9 L:17 | A:7 W:11 L:19 | A:11 W:15 L:23 | |||
E-HTPA□□S2M040 | E-HTPA□□S2M060 | E-HTPA□□S2M100 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
型式 | 带轮 形状 | 轴孔 规格 | 轴孔规格(指定单位1mm) | P.D. | O.D. | D | F | E | |||||||
H 圆孔 | P 圆孔+螺纹孔 | N 键槽孔+螺纹孔 | |||||||||||||
Type | 齿数 | 种类 公称宽度 | dH7 | ||||||||||||
A形 | B・K形 | A形 | B・K形 | A形 | B形 | ||||||||||
(铝合金) E-HTPA | 14 | S2M040 *A :5 *W :9 *L :17 S2M060 *A :7 *W :11 *L :19 S2M100 *A :11 *W :15 *L :23 | A K | H P N | 3・4 | 3・4 | - | 3・4 | - | - | 8.91 | 8.4 | 12 | 12 | 6 |
15 | 3・4 | 3・4 | 3・4 | 9.55 | 9.04 | ||||||||||
16 | 3・4・5 | 3・4・5 | 3・4・5 | 10.19 | 9.68 | 14 | 14 | 8 | |||||||
18 | 3・4・5 | 3・4・5 | 3・4・5 | 11.46 | 10.95 | ||||||||||
20 | 3~6 | 3~6 | - | 3~6 | - | - | 12.73 | 12.22 | 16 | 16 | 10 | ||||
22 | 3~7 | 3~6 | 3~6 | 14.01 | 13.5 | 18 | 18 | 11 | |||||||
23 | 3~7 | 3~6 | 3~6 | 14.64 | 14.13 | ||||||||||
24 | 3~9 | 3~7 | 3~7 | 15.28 | 14.77 | 20 | 20 | 13 | |||||||
25 | 3~9 | 3~7 | 3~7 | 15.92 | 15.41 | ||||||||||
26 | 3~10 | 3~8 | 3~8 | 16.55 | 16.04 | 22 | 22 | 14 | |||||||
28 | 3~10 | 3~8 | 3~8 | 17.83 | 17.32 | ||||||||||
30 | 3~10 | 3~8 | 3~8 | 19.1 | 18.59 | ||||||||||
32 | A B | 4~12 | 4~8 | 4~10 | 4・5・6 | 8 | - | 20.37 | 19.86 | 12 | 25 | 16 | |||
34 | 4~12 | 4~10 | 4~10 | 4~8 | 8・10・NK10 | 21.65 | 21.14 | 14 | |||||||
36 | 4~14 | 4~10 | 4~10 | 4~8 | 8・10・NK10 | 22.92 | 22.41 | 28 | 18 | ||||||
40 | 4~16 | 4~14 | 4~12 | 4~10 | 8~12 | 8 | 25.46 | 24.96 | 18 | 30 | 20 | ||||
44 | 5~19 | 5~16 | 5~15 | 5~12 | 8~13 | 8~11 | 28.01 | 27.5 | 20 | 32 | 23 | ||||
48 | 5~21 | 5~16 | 5~17 | 5~12 | 8~16 | 8~11 | 30.56 | 30.05 | 35 | 25 | |||||
50 | 5~21 | 5~16 | 5~17 | 5~12 | 8~16 | 8~11 | 31.83 | 31.32 | 20 | 35 | 25 | ||||
60 | 5~28 | 5~26 | 5~24 | 5~22 | 8~22 | 8~17 | 38.2 | 37.69 | 30 | 44 | 32 | ||||
72 | 5~34 | 5~30 | 5~30 | 5~26 | 8~26 | 8~20 | 45.84 | 45.33 | 34 | 50 | 38 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|