钕磁铁 | 在当前所有材质的磁铁中拥有最强的磁力,小型尺寸即可具备强大的磁力。 其缺点是极易生锈。它和钴磁铁均称为稀土类磁铁。 |
钴磁铁 | 正式名称为钐钴磁铁,拥有仅次于钕磁铁的强大磁力。其优点在于不易生锈, 且耐高温。但机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铁氧体磁铁 | 铁磁力较弱,但保磁力较高,磁性不易衰减。 机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铝铁镍钴磁铁 | 既有耐高温的优点,又具备优异的机械强度。 缺点是磁性极易衰减。 |
Type | ① | ② | ③ | ④ | 耐热 温度 | |||||||
标准型 | 短头型 | 盖型 | 短头内六角型 | 短头小径型 | (短头小径内六角型) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
C-HXUB | − | − | − | − | − | 相当于SUM24L | 无电解镀镍 | 钴磁铁 | − | *黄铜 (相当于C3604BD) | 80℃ | |
C-HXUBN | C-HXSUBN | C-HXUBNK | C-RHXSUBN | C-KHUBN | C-RKHUBN | 钕磁铁 | 镀镍 | SUS430 | ||||
C-HXUBNH | − | − | − | − | − | 耐热钕磁铁 | 150℃ |
型式 | L(选择) | B | T | (ℓ) | d1 | d2 | t | E | H | h | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | ||||||||
Type | M (粗牙 螺纹) | 钴磁铁 | 钕磁铁 耐热钕磁铁 | 钴磁铁 | 钕磁铁 耐热钕磁铁 | |||||||||||||||
(标准型) C-HXUB C-HXUBN | 3 | 10 | 7 | 5 | 1.2 | 4 | 5 | 2 | 2 | - | - | 2.9{0.3} | 3.9{0.4} | 2100~2600 | 2700~3000 | |||||
4 | 10 | 15 | 8 | 6 | 1.5 | 5 | 6 | 3.9{0.4} | 6.8{0.7} | 2500~2900 | 3000~3500 | |||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 7 | 2 | 7 | 8 | 3 | 10.8{1.1} | 16.7{1.7} | 2700~2900 | 3600~3900 | |||||||
6 | 15 | 20 | 25 | 13 | 9.5 | 11 | 4 | 3 | 27.5{2.8} | 39.2{4.0} | 2800~3100 | 3800~4200 | ||||||||
8 | 15 | 20 | 25 | 17 | 9 | 3 | 12.5 | 14 | 47.1{4.8} | 83.4{8.5} | 2900~3300 | |||||||||
10 | 20 | 25 | 21 | 16.5 | 18 | 6 | 5 | 88.3{9.0} | 140.2{14.3} | 2900~3400 | 4000~4400 | |||||||||
(标准型) C-HXUBNH | 4 | 10 | 8 | 6 | 1.5 | 5 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 6.8{0.7} | - | 3000~3500 | |||||
5 | 10 | 10 | 7 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 16.7{1.7} | 3600~3900 | ||||||||||
6 | 20 | 13 | 9.5 | 11 | 4 | 3 | 39.2{4.0} | 3800~4200 | ||||||||||||
(盖型) C-HXUBNK | 4 | 10 | 8 | 6 | 1.5 | 5 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 4.0{0.4} | - | 3000~3200 | |||||
5 | 10 | 10 | 7 | 2 | 7 | 8 | 3 | 10.0{1.0} | 3100~3300 | |||||||||||
6 | 20 | 13 | 9.5 | 11 | 4 | 3 | 23.5{2.4} | 3100~3300 | ||||||||||||
8 | 20 | 17 | 9 | 3 | 12.5 | 14 | 50.1{5.1} | 3500~3700 | ||||||||||||
(短头型) C-HXSUBN (短头内六角型) C-RHXSUBN | 4 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | - | 1 | - | 2 | 2.2 | - | 32.1{3.3} | - | 1700~1900 | |||||
5 | 10 | 15 | 20 | 17 | 3 | 2 | 12.5 | 1 | 2.5 | 2.8 | 49.0{5.0} | 2400~2600 | ||||||||
6 | 15 | 20 | 25 | 19 | 3.5 | 14.5 | 1.5 | 3 | 3 | 78.4{8.0} | 2600~2800 | |||||||||
8 | (15) | (20) | (25) | 30 | 21 | 4 | 3 | 16.5 | 1.5 | 4 | 4 | 117.7{12.0} | ||||||||
10 | 20 | (25) | (30) | (35) | 24 | 5 | 18.5 | 2 | 5 | 5 | 176.5{18.0} | 2800~3100 | ||||||||
(短头小径型) C-KHUBN (短头小径内六角型) C-RKHUBN | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 5 | - | 1 | - | 2 | 2.2 | - | 3.6{0.4} | - | 2000~2200 | |||||
5 | 10 | 15 | 10 | 3 | 1.5 | 7 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 10.2{1.1} | 2500~2700 | |||||||||
6 | 15 | 20 | 13 | 3.5 | 2 | 9.5 | 1.5 | 3 | 3 | 25.6{2.6} | 2300~2500 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|