钕磁铁 | 在当前所有材质的磁铁中拥有最强的磁力,小型尺寸即可具备强大的磁力。 其缺点是极易生锈。它和钴磁铁均称为稀土类磁铁。 |
钴磁铁 | 正式名称为钐钴磁铁,拥有仅次于钕磁铁的强大磁力。其优点在于不易生锈, 且耐高温。但机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铁氧体磁铁 | 铁磁力较弱,但保磁力较高,磁性不易衰减。 机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铝铁镍钴磁铁 | 既有耐高温的优点,又具备优异的机械强度。 缺点是磁性极易衰减。 |
Type | ①固定座 | ②聚氨酯 | ③磁铁 | 耐热 温度 | ||
外螺纹 | 内螺纹 | 材质 | 材质 | 硬度 | 材质 | |
C-HXX | C-HXXH | SUS304 | 乙醚类 聚氨酯 | 肖氏A90 | 钕磁铁 | 80℃ |
C-HXXA | − | 肖氏A70 | ||||
使用范例① 小型电路板焊接夹具 通过磁铁吸附固定线束 目的・动作 通过侧面固定夹固定电路板,通过磁铁吸附盖板以固定线束的焊接夹具。 链接地址: //www.misumi.com.cn/asia/incadlibrary/detail/000074.html | |
使用范例② 自由导向焊接夹具 快速、简易的工件固定机构 目的・动作 焊接作业时,无间隙并切实固定工件的夹具。 焊接到工作效率较差的位置上。 链接地址: //www.misumi.com.cn/asia/incadlibrary/detail/000004.html |
型式 | M×P (粗牙) | L | ℓ1 | ℓ2 | f | m | W | R | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | |||||
Type | D | 外螺纹型 | 内螺纹型 | 外螺纹型 | 内螺纹型 | 外螺纹型 | 内螺纹型 | 外螺纹型 | 内螺纹型 | 外螺纹型 | 外螺纹型 | ||||
外螺纹型 C-HXX C-HXXA 内螺纹型 C-HXXH | 10 | M5×0.8 | M4×0.7 | 16 | 15 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4.0{0.40} | 3000~3200 |
12 | M6×1.0 | M4×0.7 | 2 | 10 | 10 | 2 | 6.5{0.66} | 2900~3100 | |||||||
16 | M8×1.25 | M5×0.8 | 18 | 17 | 11 | 10 | 5 | 5 | 12 | 14 | 8.0{0.81} | 2700~2900 | |||
20 | M10×1.5 | M5×0.8 | 20 | 13 | 6 | 14 | 17 | 3 | 17.7{1.8} | 2600~2800 | |||||
25 | M10×1.5 | M6×1.0 | 22 | 18 | 15 | 11 | 8 | 6 | 14 | 22 | 35.0{3.56} | 2900~3100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|