经济型橡胶磁条 强力型/A、B尺寸指定型
商品
评价
详情
  • 经济型橡胶磁条 强力型/A、B尺寸指定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型橡胶磁条 强力型/A、B尺寸指定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
橡胶磁铁的背面胶带剥离纸因批次不同,样式可能会有不同,不影响性能,敬请放心使用。

产品概述
由粘结钐铁氮磁粉与合成橡胶复合,经挤出成型、压延成型、注射成型等工艺而制成的具有柔软性、弹性及可扭曲的磁体。
客户可按需求自行加工成片状、条状、块状、圆环及各种复杂形状。
产品特点
材质:钐铁氮橡胶磁铁
性能:强磁性(磁力性质参考下图)
 
TypeT吸引力{g/cm2表面磁通密度[G]
C-HXRS
C-HXRSL
0.527610
1.098860
吸引力、表面磁通密度为参考值。
贴在门框上,可作为简易的磁力扣使用。
用途:可吸附于信息指示板,铁质门板,加工机械侧板等
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
尺寸图

尺寸图
使用案例
客户可按需求自行加工成片状、条状、块状、圆环及各种复杂形状。

使用范例
注意事项
注意事项
请勿置于高温或强磁环境下,有退磁的可能性。使用环境的瞬间高温和持续高温都会对磁体产生不同程度的退磁。

尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
尺寸图

尺寸图
规格表
型式T
选择
A
Type
A尺寸固定型
-正方型-
C-HXRS
0.5 1.0 1.5100
200
A尺寸固定型
-带状型-
C-HXRSL
10 20 30 40
50 80 100
[ M ] 材质:钐铁氮橡胶磁铁

磁力性质
TypeT吸引力{g/cm2表面磁通密度[G]
C-HXRS
C-HXRSL
0.527610
1.098860
1.51421030
吸引力、表面磁通密度为参考值。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米的磁铁能否进行追加加工?
无论哪种材料的磁铁均很容易破碎,因此不能进行追加加工。
米思米的磁铁有哪些种类?
米思米磁铁种类有钕磁铁、钴磁铁、铁氧体磁铁、铝铁镍钴磁铁、钐铁氮橡胶磁铁。
米思米磁铁的磁力从强到弱怎么排列?
1、钕磁铁
2、钴磁铁
3、铝铁镍钴磁铁
4、铁氧体磁铁
米思米磁铁的强度从强到弱怎么排列?
1、铝铁镍钴磁铁
2、钕磁铁
3、铁氧体磁铁
4、钴磁铁
是否可以做其他尺寸的产品?
接受特注定制,具体请联络我司客服
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 调整连结零件/磁铁 > 磁铁型 > 磁石带 > 经济型橡胶磁条 强力型/A、B尺寸指定型