钕磁铁 | 在当前所有材质的磁铁中拥有最强的磁力,小型尺寸即可具备强大的磁力。 其缺点是极易生锈。它和钴磁铁均称为稀土类磁铁。 |
钴磁铁 | 正式名称为钐钴磁铁,拥有仅次于钕磁铁的强大磁力。其优点在于不易生锈, 且耐高温。但机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铁氧体磁铁 | 铁磁力较弱,但保磁力较高,磁性不易衰减。 机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铝铁镍钴磁铁 | 既有耐高温的优点,又具备优异的机械强度。 缺点是磁性极易衰减。 |
Type | ①聚氨酯 | ②磁铁 | 耐热温度 | ||
材质 | 硬度 | 材质 | 表面处理 | ||
C-HXUR | 乙醚类 聚氨酯 | 肖氏A90 | 钕磁铁 | 无电解 镀镍 | 80℃ |
型式 | L | d | 吸附力 | 表面磁通密度 | |
Type | D | N{kgf} | 高斯[G] | ||
C-HXUR | 5 | 5 | 3 | 2.35{0.24} | 3500~3700 |
6 | 5 | 4 | 4.70{0.48} | 4000~4200 | |
8 | 5 | 5 | 7.64{0.78} | 4300~4500 | |
6 | 6 | 11.76{1.20} | 4400~4600 | ||
10 | 8 | 8 | 23.03{2.35} | 4600~4800 | |
12 | 10 | 10 | 38.02{3.88} | 4900~5100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|