钕磁铁 | 在当前所有材质的磁铁中拥有最强的磁力,小型尺寸即可具备强大的磁力。 其缺点是极易生锈。它和钴磁铁均称为稀土类磁铁。 |
钴磁铁 | 正式名称为钐钴磁铁,拥有仅次于钕磁铁的强大磁力。其优点在于不易生锈, 且耐高温。但机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铁氧体磁铁 | 铁磁力较弱,但保磁力较高,磁性不易衰减。 机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铝铁镍钴磁铁 | 既有耐高温的优点,又具备优异的机械强度。 缺点是磁性极易衰减。 |
Type | ① | ② | ③ | 耐热 温度 | ||||
沉孔型 | 螺纹孔型 | 平头螺栓型 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | |
C-HXUKZ | C-HXUKM | - | 铁类烧结材料 | 无电解镀镍 | 钴磁铁 | - | 黄铜 (相当于C3604BD) | 80℃ |
C-HXUKZN | - | - | 钕磁铁 | 镀镍 | ||||
- | - | C-HXUKSN | 相当于SS400 | - |
使用范例① 小型电路板焊接夹具 通过磁铁吸附固定线束 目的・动作 通过侧面固定夹固定电路板,通过磁铁吸附盖板以固定线束的焊接夹具。 链接地址: //www.misumi.com.cn/asia/incadlibrary/detail/000074.html | |
使用范例② 自由导向焊接夹具 快速、简易的工件固定机构 目的・动作 焊接作业时,无间隙并切实固定工件的夹具。 焊接到工作效率较差的位置上。 链接地址: //www.misumi.com.cn/asia/incadlibrary/detail/000004.html |
型式 | A | P | T | R | 沉孔型 | 螺纹孔型 | 吸引力 N{kgf} | d1 | d2 | 表面磁通密度 高斯[G] | |||||
Type | B | g | d | h | M(粗牙螺纹) | C-HXUKZ・ C-HXUKM | C-HXUKZN | C-HXUKZ・ C-HXUKM | C-HXUKZN | ||||||
(沉孔型) C-HXUKZ C-HXUKZN (螺纹孔型) C-HXUKM | 10 | 27 | 17 | 7 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | M4 | 8.8{0.9} | 13.7{1.4} | 7 | 8 | 2700~2900 | 3600~3900 |
13 | 33 | 20 | 6.5 | 19.6{2.0} | 30.4{3.1} | 9.5 | 11 | 2800~3100 | 3800~4200 | ||||||
16 | 41 | 25 | 9 | 8 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | M5 | 38.2{3.9} | 63.7{6.5} | 12.5 | 14 | 2900~3300 | ||
20 | 50 | 30 | 10 | 60.8{6.2} | 114.7{11.7} | 16.5 | 18 | 2900~3400 | 4000~4400 |
型式 | A | P | T | R | E | d1 | d3 | d4 | 附件 | 吸引力 N | 表面磁通密度 | |
Type | B | (不锈钢平头螺栓) | {kgf} | 高斯[G] | ||||||||
(平头螺栓型) C-HXUKSN | 10 | 25 | 15 | 3 | 5 | 1.5 | 7 | 3.5 | 6.5 | M3-6×2个 | 13.7{1.4} | 2700~2900 |
13 | 30 | 20 | 6.5 | 9.5 | 29.4{3.0} | 2800~3100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|