钕磁铁 | 在当前所有材质的磁铁中拥有最强的磁力,小型尺寸即可具备强大的磁力。 其缺点是极易生锈。它和钴磁铁均称为稀土类磁铁。 |
钴磁铁 | 正式名称为钐钴磁铁,拥有仅次于钕磁铁的强大磁力。其优点在于不易生锈, 且耐高温。但机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铁氧体磁铁 | 铁磁力较弱,但保磁力较高,磁性不易衰减。 机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铝铁镍钴磁铁 | 既有耐高温的优点,又具备优异的机械强度。 缺点是磁性极易衰减。 |
型式 | ① | ② | 耐热 温度 | ③ | 磁极 | |||
材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 正 | 反 | ||
C-HXF | 相当于SUM23 | 无电解镀镍 | 钕磁铁 | 镀镍 | 80℃ | 黄铜 (相当于C3603BD) | N | S |
使用范例① 小型电路板焊接夹具 通过磁铁吸附固定线束 目的・动作 通过侧面固定夹固定电路板,通过磁铁吸附盖板以固定线束的焊接夹具。 链接地址: //chk0-www.misumi.com.cn/asia/incadlibrary/detail/000074.html | |
使用范例② 自由导向焊接夹具 快速、简易的工件固定机构 目的・动作 焊接作业时,无间隙并切实固定工件的夹具。 焊接到工作效率较差的位置上。 链接地址: //chk0-www.misumi.com.cn/asia/incadlibrary/detail/000004.html |
型式 | L | M×P (粗牙) | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | d1 | d2 | B | |
Type | D | |||||||
C-HXF | 4 | 5 | M2×0.4 | 1.5{0.1} | 2400~2800 | 2 | 3 | 2.5 |
5 | 2.0{0.2} | 2600~3000 | 2.5 | 3.5 | ||||
6 | 8 | M3×0.5 | 5.9{0.6} | 2100~3000 | 4 | 5 | 3 | |
8 | 9.8{1.0} | 2300~3300 | 6 | 7 | ||||
10 | M4×0.7 | 20.6{2.1} | 2500~3600 | 8 | 9 | |||
13 | 10 | 45.1{4.6} | 2500~3600 | 10 | 11 | 4 | ||
16 | M5×0.8 | 89.2{9.1} | 3000~4400 | 12 | 14 | 5 | ||
20 | 128.5{13.1} | 3200~4600 | 15 | 18 | ||||
25 | 13 | M6×1.0 | 225.5{23.0} | 3200~4600 | 18 | 23 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|