·禁止拆卸螺帽 | ·禁止对螺帽施加冲击 | ·注意因自重掉落 |
·反向动作的检查 | ·注意异物侵入 | ·禁止螺帽超行程 |
型式 | 螺纹轴全长L (指定单位1mm) | Y | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向间隙 | 螺旋方向 | |||
Type | 丝杠轴外径 | 导程 | C(动) kN | C(静) kN | |||||
E-TBS | 50 | 10 | 400~2000 | L-171 | 4圈 | 29.9 | 98.1 | 0.2以下 | 右 |
20 | 3.8圈 | 28.7 | 92.4 | ||||||
50 | 1.8圈 | 14.7 | 43.7 | ||||||
*Y的尺寸务必要大于螺帽全长 | kgf=N×0.101972 |
精度等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | ||||
材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | |||
C7 | 50 | 10·20·50 | S55C相当 | 高频淬火58~62HRC | - | SCM420相当 | 渗碳淬火58~62HRC | - |
型式(Type·丝杠轴外径·导程) | - | L | - | (NC·KC…etc.) | |
E-TBS5010 | - | 400 | - | KC10 |
Alterations | Code | Spec. |
①不加工支持侧轴端 | NC | 不加工支持侧轴端部。 指定范例 NC |
②变更螺帽方向 | RLC | 变更螺帽方向。 指定范例 RLC |
③不加工支持侧轴端扣环沟槽 | RNC | 不加工支持侧轴端扣环槽。 指定范例 RNC |
④变更支持侧轴端长度 | FC | 变更支持侧轴端长度。 23≤FC≤90 FC=指定单位1mm 指定范例 FC30 |
⑤变更支持侧加工内容 | GC | 变更支持侧的加工内容。 5≤G≤90 Q从15、20、25、30和40中选择 G=指定单位1mm 指定范例 GC-Q25-G30 |
Alterations | Code | Spec. |
⑥加工固定侧扳手槽 | SZC | 在固定侧轴端加工扳手槽。 指定范例 SZC 如螺帽移动至扳手槽处, 否则滚珠会脱落。 螺帽可能无法移动到不完全淬 火范围,选型时请注意。 |
⑦加工固定侧轴端键槽 | KC | 在固定侧轴端加工键槽。 5≤KC≤49 和⑪同时指定时,5≤KC≤F-1 KC=指定单位1mm 指定范例 KC10 |
⑧加工固定侧轴端键槽 | KLC | 可指定固定侧轴端键槽加工的位置。(键槽尺寸与KC相同。) 5≤K≤48 K+S≤49 和⑪同时指定时,5≤K≤89 K+S≤F-1 K、S=指定单位1mm 指定范例 KLC-K5-S3 |
⑨加工固定侧轴端平面 | SC | 在固定侧轴端加工平面。 5≤SC≤49 和⑪同时指定时,5≤SC≤F-1 SC=指定单位1mm 指定范例 SC10 |
⑩不加工固定侧小台阶 | NF | 不加工固定侧小台阶 指定范例 NF |
⑪变更固定侧小台阶尺寸 | FP | 变更固定侧小台阶尺寸 50≤F≤90 20≤P≤35 F、P=指定单位1mm 指定范例 FP-F60-P25 |
⑫变更固定侧大台阶尺寸 | EU | 变更固定侧大台阶尺寸 16≤E≤200 16≤U≤E-3 E、U=指定单位1mm 指定范例 EU-E100-U30 |
⑬不加工固定侧大台阶外螺纹 | NU | 不加工固定侧大台阶外螺纹 指定范例 NU |
轴径 | b | t | ||
基准 尺寸 | 容差 (N9) | 基准 尺寸 | 容差 | |
6~7 | 2 | -0.004 -0.029 | 1.2 | +0.1 0 |
8~10 | 3 | 1.8 | ||
11~12 | 4 | 0 -0.03 | 2.5 | |
13~17 | 5 | 3.0 | ||
18~22 | 6 | 3.5 | ||
23~30 | 8 | 0 -0.036 | 4.0 | +0.2 0 |
31~35 | 10 | 5.0 |
Type | 丝杠轴 外径 | 跳动公差G(最大) | 不完全 淬火范围 (ℓ) | |||||||
316~400 | 401~500 | 501~630 | 631~800 | 801~1000 | 1001~1250 | 1251~1600 | 1601~2000 | |||
E-TBS | 50 | 0.130 | 0.160 | 0.190 | 0.230 | 0.300 | 0.380 | 0.500 | 0.690 | 30 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|