通用型连接器端子台
产品概述
经济型欧式连接器端子台
●上下段端子台结构,配线时互不影响。
●同时支持DIN导轨安装。
产品特点
规格概述
经济型欧式连接器端子台 |
E-ECTML20 | 20 | MIL连接器(插针) | 1A | 250VAC/24VDC | 0.8N·m max | 5.1 | M3 | 62 | AC500V 1min | ≥1000MΩ(DC500V) |
E-ECTML40 | 40 | 112 |
尺寸图
注意事项
·端子台适合的DIN导轨规格为35mm常规DIN导轨
·工作环境湿度范围:35~85%RH
·工作环境温度范围:-40℃~+80℃,非真空状态、不结冰情况下
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品
尺寸图
规格表
|
E-ECTML20 | 20 | MIL连接器(插针) | 1A | 250VAC/24VDC | 0.8N·m max | 5.1 | M3 | 62 | AC500V 1min | ≥1000MΩ(DC500V) |
E-ECTML40 | 40 | 112 |