型号 | 类型 | 检测方式 | 检测距离(MAX) | 输出 | 调整方式 | |
E-MSMDN11-2M | NPN型 | 漫反射 | 100mm | NO/NC | 旋钮式 | |
E-MSMDN12-2M | 400mm | |||||
E-MSMDP11-2M | PNP型 | 100mm | ||||
E-MSMDP12-2M | 400mm |
型号 | 类型 | 检测方式 | 检测距离(MAX) | 输出 | 调整方式 | |
E-MSMDN11-2M | NPN型 | 漫反射 | 100mm | NO/NC | 旋钮式 | |
E-MSMDN12-2M | 400mm | |||||
E-MSMDP11-2M | PNP型 | 100mm | ||||
E-MSMDP12-2M | 400mm |
型号 | E-MSMDN11-2M | E-MSMDN12-2M | E-MSMDP11-2M | E-MSMDP12-2M | E-MSMTN11-2M | E-MSMTP11-2M | |||||||||||||
检测方式 | 漫反射型 | 对射型 | |||||||||||||||||
输出类型 | NPN | PNP | NPN | PNP | |||||||||||||||
检测距离 | 100mm | 400mm | 100mm | 400mm | 5m | ||||||||||||||
检测物体 | 100X100mm白色画纸 | 直径12mm以上不透明物体 | |||||||||||||||||
消耗电流 | ≤25mA | ≤45mA | |||||||||||||||||
光源 | GaAs红外发光二极管(850mm) | ||||||||||||||||||
响应时间 | 动作/回复各1.0ms以下 | ||||||||||||||||||
电源电压 | DC5-24V | ||||||||||||||||||
控制输出 | 3-100mA(残留电压1V以下) | ||||||||||||||||||
显示灯 | 动作指示灯(红色) | ||||||||||||||||||
动作形态 | 同时配备两个独立输出(遮光时ON,入光时ON) | ||||||||||||||||||
保护回路 | 浪涌保护回路,短路保护,极性反接保护 | ||||||||||||||||||
环境温度/湿度 | -25-+55℃/35-85%RH | ||||||||||||||||||
环境照度影响 | 白炽灯3000LX以下 日光:10000LX以下 | ||||||||||||||||||
耐电压 | AC1000V,50/60Hz,1min充电部与外壳间 | ||||||||||||||||||
振动(耐久) | 10-55Hz,上下双振幅1.5mm,在X,Y,Z各个方向1h | ||||||||||||||||||
冲击(耐久) | 500m/s2,在X,Y,Z各个方向各3次 | ||||||||||||||||||
连接方式 | 导线引出型(2m) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|